(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バキュームピンセット EA595EV-121

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バキュームピンセット EA595EV-121

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,770円
税込単価
3,047円

【商品仕様】・吸盤サイズ…直径5mm・直径20mm(各2個入)・取付けパイプサ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ピンセット
  • バキューム部サイズ:
    Φ35×35mm
  • 取付けパイプサイズ:
    Φ5×38mm・Φ5×100mm
  • 吸盤サイズ:
    Φ5mm・Φ20mm(各2個入)
  • 吸盤(オレンジの部分)の材質:
    シリコンゴム
  • 吸着能力:
    100g

型番

EA595EV-121 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA595EV-121

1個

2,770( 3,047円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・吸盤サイズ…直径5mm・直径20mm(各2個入)
・取付けパイプサイズ…直径5×38mm・直径5×100mm
・バキューム部サイズ…直径35×35mm
・指で直に触らずに、スポイトと吸盤で吸いつけて移動させます
・JAN:4518340834163

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バキュームピンセット EA595EV-121の型番EA595EV-121のページです。
型番EA595EV-121に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バキュームピンセット EA595EV-121

バキュームピンセット EA595EV-121

    フリーハンドエアーブロー

    フリーハンドエアーブロー

      ハンディーバキューム ESDシリコンカップ

      ハンディーバキューム ESDシリコンカップ

        エアガン(ロングノズル付き)

        エアガン(ロングノズル付き)

          フィルムフレームシッパー

          フィルムフレームシッパー

            バキュームピンセット EA595EV-2

            バキュームピンセット EA595EV-2

              マスクキャリアボックス

              マスクキャリアボックス

                インラインフィルタ KBS-1

                インラインフィルタ KBS-1

                  シリコンカップ

                  シリコンカップ

                    シーラントカートリッジ SCSシリーズ

                    シーラントカートリッジ SCSシリーズ

                      シングルウェハーシッパー

                      シングルウェハーシッパー

                        ハンディーバキューム

                        ハンディーバキューム

                          Kシリーズ用ハンドル H-01

                          Kシリーズ用ハンドル H-01

                            メーカー エスコ アズワン エスコ アズワン アズワン エスコ アズワン アズワン エスコ アズワン アズワン エスコ アズワン
                            通常価格 2,770円 24,031円 4,050円 1,852円 15,036円 3,340円 12,788円 5,007円 440円 47,040円 3,076円 4,900円 6,350円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   1日目   当日出荷可能 10日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ ピンセット スプレーガン・エアガン ピンセット スプレーガン・エアガン ウェハーキャリア・トレー ピンセット - スプレーガン・エアガン その他 ディスペンサー ウェハーキャリア・トレー その他特殊工具 ウェハーキャリア・トレー
                            バキューム部サイズ Φ35×35mm - - - - - - - - - - - -
                            取付けパイプサイズ Φ5×38mm・Φ5×100mm - - - - - - - - - - - -
                            吸盤サイズ Φ5mm・Φ20mm(各2個入) - - - - - - - - - - - -
                            吸盤(オレンジの部分)の材質 シリコンゴム - - - - - - - - - - - -

                            バキュームピンセット EA595EV-121のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました