(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

120mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

120mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,080円
税込単価
3,388円

【商品仕様】・耐熱温度…240℃・先端…直・鋭・材質…チップ:合成繊維(ESD...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    120mm
  • 先端:
    直・鋭
  • 先端幅:
    0.5mm
  • 耐熱温度:
    240℃
  • 材質:
    チップ:合成繊維(ESD)、ハンドル:ステンレス

型番

EA595AR-17 解除

Loading...

【商品仕様】
・耐熱温度…240℃
・先端…直・鋭
・材質…チップ:合成繊維(ESD)、ハンドル:ステンレス
・先端幅…0.5mm
・全長…120mm
・JAN:4548745024906
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA595AR-17

1個

3,080( 3,388円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・耐熱温度…240℃
・先端…直・鋭
・材質…チップ:合成繊維(ESD)、ハンドル:ステンレス
・先端幅…0.5mm
・全長…120mm
・JAN:4548745024906

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

120mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)の型番EA595AR-17のページです。
型番EA595AR-17に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

120mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)

120mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)

    130mm WAFERピンセット(ステンレス製 ESD)

    130mm WAFERピンセット(ステンレス製 ESD)

      150mm 精密逆作用ピンセット(ステンレス製 ESD)

      150mm 精密逆作用ピンセット(ステンレス製 ESD)

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 3,080円 5,400円 3,080円
        通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
        全長(mm) 120mm 130 150
        先端 直・鋭 直・平 曲・鋭・特殊
        先端幅 0.5mm - -
        耐熱温度 240℃ - -
        材質 チップ:合成繊維(ESD)、ハンドル:ステンレス チップ:合成繊維(ESD) チップ:合成繊維(ESD)

        120mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ESDチップピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました