(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

115mm 精密用ピンセット(デルリン/ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

115mm 精密用ピンセット(デルリン/ステンレス製)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,680円
税込単価
2,948円

【商品仕様】・全長…115mm・耐熱温度…240℃・材質…チップ:デルリン50...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 全長(mm):
    115mm
  • 耐熱温度:
    240℃
  • 材質:
    チップ:デルリン500(アセタール樹脂)、ハンドル:ステンレス(SUS304)
  • 先端:
    直・鋭
  • 先端幅:
    1.0mm

型番

EA595AP-33 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA595AP-33

1個

2,680( 2,948円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…115mm
・耐熱温度…240℃
・材質…チップ:デルリン500(アセタール樹脂)、ハンドル:ステンレス(SUS304)
・先端幅…1.0mm
・先端…直・鋭
・JAN:4518340771505

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

115mm 精密用ピンセット(デルリン/ステンレス製)の型番EA595AP-33のページです。
型番EA595AP-33に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

115mm 精密用ピンセット(デルリン/ステンレス製)

115mm 精密用ピンセット(デルリン/ステンレス製)

    120mm/ R3  逆作用ピンセット(ステンレス製)

    120mm/ R3 逆作用ピンセット(ステンレス製)

      0.3x115mm/ 1B  精密用ピンセット(ステンレス製)

      0.3x115mm/ 1B 精密用ピンセット(ステンレス製)

        0.9x140mm/220  精密用ピンセット(ステンレス製)

        0.9x140mm/220 精密用ピンセット(ステンレス製)

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 2,680円 2,340円 2,450円 2,340円
          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目  
          商品タイプ 本体 本体 - -
          全長(mm) 115mm 120mm 115mm 140mm
          耐熱温度 240℃ - - -
          材質 チップ:デルリン500(アセタール樹脂)、ハンドル:ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304)
          先端 直・鋭 直・鋭 直・鋭 直・鋭

          115mm 精密用ピンセット(デルリン/ステンレス製)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました