(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

120mm/ R3  逆作用ピンセット(ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

120mm/ R3 逆作用ピンセット(ステンレス製)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,340円
税込単価
2,574円

【商品仕様】・逆作用ピンセット・先端…直・鋭・材質…ステンレス(SUS304)...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 全長(mm):
    120mm
  • 材質:
    ステンレス(SUS304)
  • 先端:
    直・鋭
  • 先端幅:
    0.4mm

型番

EA595AK-112 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA595AK-112

1個

2,340( 2,574円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・逆作用ピンセット
・先端…直・鋭
・材質…ステンレス(SUS304)
・先端幅…0.4mm
・全長…120mm
・JAN:4518340770270

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

120mm/ R3 逆作用ピンセット(ステンレス製)の型番EA595AK-112のページです。
型番EA595AK-112に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

120mm/ R3  逆作用ピンセット(ステンレス製)

120mm/ R3 逆作用ピンセット(ステンレス製)

    0.9x140mm/220  精密用ピンセット(ステンレス製)

    0.9x140mm/220 精密用ピンセット(ステンレス製)

      115mm 精密用ピンセット(デルリン/ステンレス製)

      115mm 精密用ピンセット(デルリン/ステンレス製)

        0.35x120mm/5A  精密用ピンセット(ステンレス製)

        0.35x120mm/5A 精密用ピンセット(ステンレス製)

          0.3x115mm/ 00  精密用ピンセット(ステンレス製)

          0.3x115mm/ 00 精密用ピンセット(ステンレス製)

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 2,340円 2,340円 2,680円 2,340円 2,340円
            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
            商品タイプ 本体 - 本体 - -
            全長(mm) 120mm 140mm 115mm 120mm 115mm
            材質 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) チップ:デルリン500(アセタール樹脂)、ハンドル:ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304)
            先端 直・鋭 直・鋭 直・鋭 直・鋭 直・鋭
            先端幅 0.4mm 0.9mm 1.0mm 0.35mm 0.3mm

            120mm/ R3 逆作用ピンセット(ステンレス製)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました