(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

6.4mm 英字 刻印セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

6.4mm 英字 刻印セット

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
18,900円
税込単価
20,790円

【商品仕様】・…27本組・英字(A/Z・&)・材質…スチール・文字サイズ…6....

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    英字刻印セット
  • 全長(mm):
    67
  • 文字サイズ(mm):
    6.4
  • シャンク長:
    9.5mm
  • 重量:
    1359g
  • 仕様:
    英字(A~Z・&):27本組
  • 付属品:
    プラスチックケース
  • 全長:
    67mm
  • 四角軸:
    9.5mm
  • 文字サイズ:
    6.4mm
  • 材質:
    スチール

型番

EA591HM-6 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA591HM-6

1個

18,900( 20,790円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>…27本組
・英字(A/Z・&)
・材質…スチール
・文字サイズ…6.4mm
・四角軸…9.5mm
・全長…67mm
・重量…1359g
・付属品…プラスチックケース
・JAN:4548745548877

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6.4mm 英字 刻印セットの型番EA591HM-6のページです。
型番EA591HM-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

6.4mm 英字 刻印セット

6.4mm 英字 刻印セット

    4.8mm 英字 刻印セット

    4.8mm 英字 刻印セット

      メーカー エスコ エスコ
      通常価格 18,900円 13,213円
      通常出荷日 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
      商品タイプ 英字刻印セット -
      全長(mm) 67 -
      文字サイズ(mm) 6.4 -
      シャンク長 9.5mm -
      重量 1359g 965g

      6.4mm 英字 刻印セットのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      刻印・ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました