(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タグ・ブランク(アルミ・真鍮・ステンレス/長四角/10枚)【10個入り】

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
890円
税込単価
979円

エスコ 名札 タグ・ブランク(アルミ・真鍮・ステンレス/長四角/10枚)。

詳細情報を確認する

  • 穴径:
    3.2mm
  • 詳細1:
    入数:10枚入

型番

EA591HD-3 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
材質
厚さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA591HD-3

19×44mm
アルミ
1mm

1パック

10個入り

890( 979円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコ 名札 タグ・ブランク(アルミ・真鍮・ステンレス/長四角/10枚)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タグ・ブランク(アルミ・真鍮・ステンレス/長四角/10枚)の型番EA591HD-3のページです。
型番EA591HD-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タグ・ブランク(アルミ・真鍮・ステンレス/長四角/10枚)

タグ・ブランク(アルミ・真鍮・ステンレス/長四角/10枚)

    タグブランク(アルミ 楕円/10枚)

    タグブランク(アルミ 楕円/10枚)

      タグ・ブランク(アルミ・真鍮・ステンレス/長丸/10枚)

      タグ・ブランク(アルミ・真鍮・ステンレス/長丸/10枚)

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 890円 940円 1,540円
        通常出荷日 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
        穴径 3.2mm - -
        詳細1 入数:10枚入 - -

        タグ・ブランク(アルミ・真鍮・ステンレス/長四角/10枚)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        名札カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました