【商品仕様】・…3丁セット(チップ付)・EA590HC-1:全長:160mm、...
【商品仕様】
・<セット内容>…3丁セット(チップ付)
・EA590HC-1:全長:160mm、軸:3/26mm、穴:7/26mm用、ストレートチップ×3サイズ、90°チップ×2サイズ
・EA590HC-2:全長:194mm、軸:7/51mm、穴:10/51mm用、ストレートチップ×3サイズ90°チップ×2サイズ
・EA590HC-3:全長:230mm、軸:32/102mm、穴:46/102mm用、15°×3サイズ、90°チップ×3サイズ
・総重量:1.54kg
・内外兼用
・レバー操作で簡単に軸と穴用の切り替えが可能です。
・JAN:4548745301632
3本組 スナップリングプライヤー(内外兼用)の型番EA590HC-100のページです。
型番EA590HC-100に関する仕様情報を記載しております。