(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

85-140mm 穴用精密スナップリングプライヤー90゚

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

85-140mm 穴用精密スナップリングプライヤー90゚

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,570円
税込単価
9,427円

【商品仕様】・穴用・ベンドタイプ(90°)・ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長...

詳細情報を確認する

  • 軸・穴:
    穴用
  • 爪形状:
    ベント(曲)
  • 適用リングサイズ(mm):
    85~140
  • 先端爪径(mm):
    3.2
  • 先端爪交換機能:
    なし
  • グリップ:
    あり
  • 重量:
    576g
  • 全長:
    305mm
  • 先端:
    ピン長:5.0mm
  • 先端サイズ:
    A:30mm、B:24mm
  • 型番:
    4821J41
  • メーカー:
    KNIPEX(クニペックス)

型番

EA590AK-4 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA590AK-4

1個

8,570( 9,427円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・穴用
・ベンドタイプ(90°)
・ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。
・防錆仕上げ
・リング径…85/140mm
・全長…305mm
・先端サイズ…A:30mm、B:24mm
・先端径…直径3.2mm
・JAN:4518340783492

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

85-140mm 穴用精密スナップリングプライヤー90゚の型番EA590AK-4のページです。
型番EA590AK-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

85-140mm 穴用精密スナップリングプライヤー90゚

85-140mm 穴用精密スナップリングプライヤー90゚

    40-100mm 穴用精密スナップリングプライヤー90゚

    40-100mm 穴用精密スナップリングプライヤー90゚

      85-140mm 穴用スナップリングプライヤー

      85-140mm 穴用スナップリングプライヤー

        40-100mm 穴用スナップリングプライヤー/45゚

        40-100mm 穴用スナップリングプライヤー/45゚

          12 -25mm 穴用精密スナップリングプライヤー90゚

          12 -25mm 穴用精密スナップリングプライヤー90゚

            19- 60mm 穴用スナップリングプライヤー/45゚

            19- 60mm 穴用スナップリングプライヤー/45゚

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 8,570円 5,050円 7,130円 4,000円 4,480円 3,520円
              通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
              軸・穴 穴用 穴用 - - 穴用 -
              爪形状 ベント(曲) ベント(曲) - - ベント(曲) -
              適用リングサイズ(mm) 85~140 40~100 - - 12~25 -
              先端爪径(mm) 3.2 2.3 - - 1.3 -
              先端爪交換機能 なし なし - - なし -

              85-140mm 穴用精密スナップリングプライヤー90゚のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              スナップリングプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました