(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

12 -25mm 穴用精密スナップリングプライヤー90゚

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

12 -25mm 穴用精密スナップリングプライヤー90゚

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,480円
税込単価
4,928円

【商品仕様】・穴用・ベンドタイプ(90°)・ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長...

詳細情報を確認する

  • 軸・穴:
    穴用
  • 爪形状:
    ベント(曲)
  • 適用リングサイズ(mm):
    12~25
  • 先端爪径(mm):
    1.3
  • 先端爪交換機能:
    なし
  • グリップ:
    あり
  • 重量:
    105g
  • 全長:
    130mm
  • 先端:
    ピン長:1.6mm
  • 型番:
    4821J11
  • メーカー:
    KNIPEX(クニペックス)

型番

EA590AK-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA590AK-1

1個

4,480( 4,928円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・穴用
・ベンドタイプ(90°)
・ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。
・防錆仕上げ
・リング径…12/25mm
・全長…130mm
・先端径…直径1.3mm
・JAN:4518340783461

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

12 -25mm 穴用精密スナップリングプライヤー90゚の型番EA590AK-1のページです。
型番EA590AK-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

12 -25mm 穴用精密スナップリングプライヤー90゚

12 -25mm 穴用精密スナップリングプライヤー90゚

    40-100mm 穴用精密スナップリングプライヤー90゚

    40-100mm 穴用精密スナップリングプライヤー90゚

      85-140mm 穴用精密スナップリングプライヤー90゚

      85-140mm 穴用精密スナップリングプライヤー90゚

        40-100mm 穴用スナップリングプライヤー/45゚

        40-100mm 穴用スナップリングプライヤー/45゚

          19- 60mm 穴用スナップリングプライヤー/45゚

          19- 60mm 穴用スナップリングプライヤー/45゚

            85-140mm 穴用スナップリングプライヤー

            85-140mm 穴用スナップリングプライヤー

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 4,480円 5,050円 8,570円 4,000円 3,520円 7,130円
              通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   2日目   当日出荷可能
              軸・穴 穴用 穴用 穴用 - - -
              爪形状 ベント(曲) ベント(曲) ベント(曲) - - -
              適用リングサイズ(mm) 12~25 40~100 85~140 - - -
              先端爪径(mm) 1.3 2.3 3.2 - - -
              先端爪交換機能 なし なし なし - - -

              12 -25mm 穴用精密スナップリングプライヤー90゚のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              スナップリングプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました