(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2本組 スナップリングプライヤー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

2本組 スナップリングプライヤー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
21,564円
税込単価
23,720円

【商品仕様】・〈セット内容〉…2丁組・軸用プライヤーリング径:3-1/2"/6...

詳細情報を確認する

  • プライヤー全長:
    400mm
  • 先端サイズ:
    0.12”(φ3mm)
  • 先端角度:
    ストレート・45°・90°

型番

EA590AG 解除

Loading...

製品仕様

型番プライヤー全長先端サイズ
EA590AG400mm0.12”(φ3mm)
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA590AG

1個

21,564( 23,720円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・〈セット内容〉…2丁組
・軸用プライヤーリング径:3-1/2"/6-1/2"(89/165mm)
・穴用プライヤーリング径:3-1/16"/6-1/4"(78/159mm)
・先端角度…ストレート・45°・90°
・先端サイズ…0.12"(直径3mm)
・プライヤー全長…400mm
・JAN:4518340597402

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

2本組 スナップリングプライヤーの型番EA590AGのページです。
型番EA590AGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2本組 スナップリングプライヤー

2本組 スナップリングプライヤー

    2本組 スナップリングプライヤー(強力型)

    2本組 スナップリングプライヤー(強力型)

      90-165mm 軸用スナップリングプライヤー

      90-165mm 軸用スナップリングプライヤー

        78-150mm 穴用スナップリングプライヤー

        78-150mm 穴用スナップリングプライヤー

          3本組 スナップリングプライヤー(内外兼用)

          3本組 スナップリングプライヤー(内外兼用)

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 21,564円 26,680円 13,050円 13,050円 28,780円
            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
            プライヤー全長 400mm - - - -
            先端サイズ 0.12”(φ3mm) - - - -
            先端角度 ストレート・45°・90° φ2.7mm(黒):0°、15°、45°、90°φ3.0mm(シルバー):0°、15°、45°、90° ストレート ストレート -

            2本組 スナップリングプライヤーのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            スナップリングプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました