(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

40-100mm 穴用スナップリングプライヤー/45゚

40-100mm 穴用スナップリングプライヤー/45゚

通常単価(税別)
4,000円
税込単価
4,400円

【商品仕様】・先端…45°・ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。・研...

詳細情報を確認する

  • リング径(mm):
    40~100
  • 先端:
    45°
  • 先端径:
    φ2.3mm
  • 全長(mm):
    225

型番

EA590AA-14 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA590AA-14

1個

4,000( 4,400円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・先端…45°
・ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。
・研磨仕上げ
・リング径(mm)…40/100
・全長(mm)…225
・先端径…直径2.3mm
・JAN:4548745054019

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

40-100mm 穴用スナップリングプライヤー/45゚の型番EA590AA-14のページです。
型番EA590AA-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

40-100mm 穴用スナップリングプライヤー/45゚

40-100mm 穴用スナップリングプライヤー/45゚

    19- 60mm 穴用スナップリングプライヤー/45゚

    19- 60mm 穴用スナップリングプライヤー/45゚

      40-100mm 穴用精密スナップリングプライヤー90゚

      40-100mm 穴用精密スナップリングプライヤー90゚

        12 -25mm 穴用精密スナップリングプライヤー90゚

        12 -25mm 穴用精密スナップリングプライヤー90゚

          85-140mm 穴用精密スナップリングプライヤー90゚

          85-140mm 穴用精密スナップリングプライヤー90゚

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 4,000円 3,520円 5,050円 4,480円 8,570円
            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
            リング径(mm) 40~100 19~60 - - -
            先端 45° 45° ピン長:4.0mm ピン長:1.6mm ピン長:5.0mm
            先端径 φ2.3mm φ1.8mm - - -
            全長(mm) 225 180 - - -

            40-100mm 穴用スナップリングプライヤー/45゚のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            スナップリングプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました