(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

0.1-3.2mm ピンバイス(ドリル収納式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

0.1-3.2mm ピンバイス(ドリル収納式)

通常単価(税別)
2,560円
税込単価
2,816円

【商品仕様】・チャック能力…直径0.1/3.2mm・全長…102mm・材質…本...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ピンバイス
  • JANコード:
    4548745051742
  • 全長:
    102mm
  • 材質:
    本体:真鍮、ドリル:ハイス鋼
  • 付属ドリル:
    Φ0.6mm/Φ0.8mm/Φ1.0mm
  • チャック能力:
    Φ0.1~3.2mm
  • 仕様:
    1チャックタイプ
  • メーカー型番:
    94-S
  • メーカー:
    アネックスツール(Anex)

型番

EA589XB-5 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA589XB-5

1個

2,560( 2,816円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・チャック能力…直径0.1/3.2mm
・全長…102mm
・材質…本体:真鍮、ドリル:ハイス鋼
・付属ドリル…直径0.6mm、直径0.8mm、直径1.0mm
・1チャックタイプ
・JAN:4548745051742

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.1-3.2mm ピンバイス(ドリル収納式)の型番EA589XB-5のページです。
型番EA589XB-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

0.1-3.2mm ピンバイス(ドリル収納式)

0.1-3.2mm ピンバイス(ドリル収納式)

    0.1-1.2/0.1-0.9/0.1-0.6mm ピンバイス(貫通式)

    0.1-1.2/0.1-0.9/0.1-0.6mm ピンバイス(貫通式)

      真鍮メッキ製 ピンバイス

      真鍮メッキ製 ピンバイス

        3.0-3.5/3.5-4.0mm/130mm ピンバイス

        3.0-3.5/3.5-4.0mm/130mm ピンバイス

          0 -1.2mm ピンバイス

          0 -1.2mm ピンバイス

            0-1.5/1.9-3.0mm  107mm ピンバイス

            0-1.5/1.9-3.0mm 107mm ピンバイス

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 2,560円 1,193円 7,990円 5,660円 742円 5,990円
              通常出荷日 2日目   4日目   4日目   4日目   3日目   4日目  
              種類 ピンバイス ピンバイス ピンバイス ピンバイス ピンバイス ピンバイス
              JANコード 4548745051742 - - 4518340798700 4518340711921 4518340798731
              全長 102mm - - 130mm 96mm 106mm
              材質 本体:真鍮、ドリル:ハイス鋼 本体:特殊鋼、チャック・キャップ:真鍮 真鍮メッキ製 チャック:焼入鋼 本体・チャック・キャップ:真鍮、回転座金:アクリル ハンドル:真鍮(ニッケルメッキ仕上げ)、チャック:スチール50-54HRC
              付属ドリル Φ0.6mm/Φ0.8mm/Φ1.0mm - - - - -

              0.1-3.2mm ピンバイス(ドリル収納式)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ピンゲージ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました