(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

6mm ピンバイス(木柄)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

6mm ピンバイス(木柄)

通常単価(税別)
4,582円
税込単価
5,040円

【商品仕様】・チャック能力…0.5/6.0mm・全長…160mm・チャック径(...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ピンバイス
  • JANコード:
    4548745577020
  • 全長:
    160mm
  • 材質:
    ハンドル:木、ホルダー:S45C(焼入)、爪部:粉末合金(焼入)
  • 重量(g):
    124
  • チャック径(チャックの最も太い部分の外径):
    24mm
  • チャック能力:
    0.5~6.0mm
  • 仕様:
    1チャックタイプ
  • メーカー型番:
    PV-2
  • メーカー:
    東洋工具

型番

EA589RJ 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA589RJ

1個

4,582( 5,040円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・チャック能力…0.5/6.0mm
・全長…160mm
・チャック径(チャックの最も太い部分の外径)…24mm
・重量…124g
・材質…ハンドル:木、ホルダー:S45C(焼入)、爪部:粉末合金(焼入)
・1チャックタイプ
・チャックを左右に回し、使いたいドリルの刃のサイズに合わせ調節します。
・JAN:4548745577020

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6mm ピンバイス(木柄)の型番EA589RJのページです。
型番EA589RJに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

6mm ピンバイス(木柄)

6mm ピンバイス(木柄)

    3.0-3.5/3.5-4.0mm/130mm ピンバイス

    3.0-3.5/3.5-4.0mm/130mm ピンバイス

      単品 精密ピンバイス

      単品 精密ピンバイス

        0-3.2mm ピンバイス

        0-3.2mm ピンバイス

          0-1.5/1.9-3.0mm  107mm ピンバイス

          0-1.5/1.9-3.0mm 107mm ピンバイス

            フォーク型クランプ

            フォーク型クランプ

              0.33-2.0mm 精密リーマー(差換式)

              0.33-2.0mm 精密リーマー(差換式)

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ナベヤ エスコ
                通常価格 4,582円 5,660円 7,600円 3,340円 5,990円 9,143円 15,710円
                通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                種類 ピンバイス ピンバイス ピンバイス ピンバイス ピンバイス - -
                JANコード 4548745577020 4518340798700 - 4518340586543 4518340798731 - -
                全長 160mm 130mm - 95mm 106mm - -
                材質 ハンドル:木、ホルダー:S45C(焼入)、爪部:粉末合金(焼入) チャック:焼入鋼 本体:スチール、ハンドル部:PVC コレット:工具鋼 ハンドル:真鍮(ニッケルメッキ仕上げ)、チャック:スチール50-54HRC - -
                重量(g) 124 - - - - - -

                6mm ピンバイス(木柄)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ピンゲージ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました