(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

0-3.2mm ピンバイス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

0-3.2mm ピンバイス

評価 2.5平均満足度2.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
3,340円
税込単価
3,674円

【商品仕様】・1チャックタイプ・材質…コレット:工具鋼・コレットは本体に収納可...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ピンバイス
  • JANコード:
    4518340586543
  • 全長:
    95mm
  • 材質:
    コレット:工具鋼
  • チャック能力:
    Φ0~1.0mm、Φ0.9~1.7mm、Φ1.7~2.4mm、Φ2.4~3.2mm
  • 仕様:
    1チャックタイプ

型番

EA589RG-7 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA589RG-7

1個

3,340( 3,674円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・1チャックタイプ
・材質…コレット:工具鋼
・コレットは本体に収納可能です。
・チャック能力…直径0/1.0mm、直径0.9/1.7mm、直径1.7/2.4mm、直径2.4/3.2mm
・全長…95mm
・JAN:4518340586543

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0-3.2mm ピンバイスの型番EA589RG-7のページです。
型番EA589RG-7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

0-3.2mm ピンバイス

0-3.2mm ピンバイス

    3本組 プローブセット(精密用)

    3本組 プローブセット(精密用)

      単品 精密ピンバイス

      単品 精密ピンバイス

        0-3.2mm   95mm 精密ピンバイス

        0-3.2mm 95mm 精密ピンバイス

          0.1-1.2/0.1-0.9/0.1-0.6mm ピンバイス(貫通式)

          0.1-1.2/0.1-0.9/0.1-0.6mm ピンバイス(貫通式)

            3.0-3.5/3.5-4.0mm/130mm ピンバイス

            3.0-3.5/3.5-4.0mm/130mm ピンバイス

              0.33-2.0mm 精密リーマー(差換式)

              0.33-2.0mm 精密リーマー(差換式)

                0 -1.2mm ピンバイス

                0 -1.2mm ピンバイス

                  0-1.5/1.9-3.0mm  107mm ピンバイス

                  0-1.5/1.9-3.0mm 107mm ピンバイス

                    0.1-3.2mm ピンバイス

                    0.1-3.2mm ピンバイス

                      0.1-3.2mm ピンバイス(ドリル収納式)

                      0.1-3.2mm ピンバイス(ドリル収納式)

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                        通常価格 3,340円 3,418円 7,600円 12,460円 1,193円 5,660円 15,710円 742円 5,990円 1,487円 2,560円
                        通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   3日目   4日目   2日目   2日目  
                        種類 ピンバイス - ピンバイス ピンバイス ピンバイス ピンバイス - ピンバイス ピンバイス ピンバイス ピンバイス
                        JANコード 4518340586543 - - 4518340346178 - 4518340798700 - 4518340711921 4518340798731 4518340711938 4548745051742
                        全長 95mm - - 95mm - 130mm - 96mm 106mm 98mm 102mm
                        材質 コレット:工具鋼 - 本体:スチール、ハンドル部:PVC アルミ製 本体:特殊鋼、チャック・キャップ:真鍮 チャック:焼入鋼 - 本体・チャック・キャップ:真鍮、回転座金:アクリル ハンドル:真鍮(ニッケルメッキ仕上げ)、チャック:スチール50-54HRC 本体:真鍮(クロームメッキ)、チャック部:真鍮(ニッケルメッキ)、キャップ部:真鍮(セミクローム) 本体:真鍮、ドリル:ハイス鋼
                        チャック能力 Φ0~1.0mm、Φ0.9~1.7mm、Φ1.7~2.4mm、Φ2.4~3.2mm - - Φ0~0.8mm、Φ0.8~1.6mm、Φ1.6~2.5mm、Φ2.5~3.2mm - 3.0~4.0mm - Φ0.1~1.2mm 0~1.5mm、1.9~3.0mm Φ0.1~1.1mm、Φ1.2~2.0mm、Φ2.0~2.5mm、Φ2.5~3.2mm Φ0.1~3.2mm

                        0-3.2mm ピンバイスのレビュー

                        評価 2.5 平均満足度:2.5 2件のレビュー
                        Φ0.05、Φ0.1のピンゲージをチャックする予定でした。
                        評価 1.0満足度:1.02024/01/17
                        開封したところ、油が付いた状態、締めつけてもΦ0.1がチャックできるような状態ではない、何かをチャックして変形していました。月末で検収してしまいましたが、本来の目的で使えないので返却しました。その後音沙汰がありません。どうなっているのでしょうか。

                        もっと読む 閉じる

                        ミスミからのコメント

                        この度は商品不具合の件で大変ご迷惑お掛けいたしました。
                        メーカーに報告の上、品質確認を行っており一旦受注を停止しております。
                        メーカーからの対策・確認が取れ次第の販売再開とさせて頂きます。
                        仕様が変更となる場合は、本商品ページ上で情報を追記致します。

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        製品の仕上げ加工に使用しています
                        評価 4.0満足度:4.02022/06/08
                        当社で製作している、セラミックにコーティング仕上をした製品に使用しています。今回穴部に変則があり、急遽穴を仕上げるためにこの商品とマイクロドリルを使用しました。この商品は握り部分がメタルで堅牢感があり、使い慣れている精密ドライバーと同じで使いやすかったです。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        ピンゲージ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました