(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

43mm 革たち(替刃付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

43mm 革たち(替刃付)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,179円
税込単価
1,297円

【商品仕様】・刃材質…合金工具鋼・替刃3枚付・全長…160mm・刃幅…43mm...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スクレーパー
  • 材質(刃):
    合金工具鋼
  • 刃幅(mm):
    43
  • 刃厚:
    0.6mm
  • 柄材質:
    ABS樹脂
  • 全長(L):
    160mm
  • メーカー型番:
    56B(ESCOオリジナルセット品)
  • メーカー:
    オルファ(OLFA)

型番

EA589LB-10 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA589LB-10

1個

1,179( 1,297円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・刃材質…合金工具鋼
・替刃3枚付
・全長…160mm
・刃幅…43mm
・JAN:4518340503694

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

43mm 革たち(替刃付)の型番EA589LB-10のページです。
型番EA589LB-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

43mm 革たち(替刃付)

43mm 革たち(替刃付)

    43mm 革たち(替刃式)

    43mm 革たち(替刃式)

      ステッカスクレーパー_替刃

      ステッカスクレーパー_替刃

        替刃式スクレーパー用替刃 10枚入

        替刃式スクレーパー用替刃 10枚入

          スクレーパー替刃(EA524LH用/10枚)

          スクレーパー替刃(EA524LH用/10枚)

            スクレーパー(直・曲/ステンレス製)

            スクレーパー(直・曲/ステンレス製)

              [EA579HM用]スクレーパー替刃(10枚)

              [EA579HM用]スクレーパー替刃(10枚)

                ハード・パテベラ(ステンレス製)

                ハード・パテベラ(ステンレス製)

                  硬鋼刃スクレーパー

                  硬鋼刃スクレーパー

                    ステッカスクレーパーDX_替刃

                    ステッカスクレーパーDX_替刃

                      超硬・硬鋼刃スクレーパーセット(2本組)

                      超硬・硬鋼刃スクレーパーセット(2本組)

                        スクレーパー替刃(10・50・100枚)

                        スクレーパー替刃(10・50・100枚)

                          120x525mm ゴムベラ(長柄)

                          120x525mm ゴムベラ(長柄)

                            メーカー エスコ エスコ KTC(京都機械工具) M&M エスコ エスコ エスコ エスコ KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) エスコ エスコ
                            通常価格 1,179円 759円 766円 95円 1,950円 1,240円 355円 770円 2,467円 797円 7,361円 490円 2,210円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ スクレーパー スクレーパー スクレーパー スクレーパー その他 スクレーパー その他 パテベラ スクレーパー スクレーパー スクレーパー その他 パテベラ
                            材質(刃) 合金工具鋼 合金工具鋼 スチール - スチール ステンレス 合金工具鋼 - 硬鋼 スチール - ゴム
                            刃幅(mm) 43 43 40 / 39.5 - - - 25 - 18 25 18 40 120
                            刃厚 0.6mm 0.6mm - - 0.4mm - 0.3mm 1mm - - - 0.2mm -
                            柄材質 ABS樹脂 ABS樹脂 - - - - - - - - - - -

                            43mm 革たち(替刃付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました