(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

43mm 革たち(替刃式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

43mm 革たち(替刃式)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
759円
税込単価
835円

【商品仕様】・刃材質…合金工具鋼・全長…160mm・刃幅…43mm・刃厚…0....

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スクレーパー
  • 材質(刃):
    合金工具鋼
  • 刃幅(mm):
    43
  • 刃厚:
    0.6mm
  • 柄材質:
    ABS樹脂
  • 全長(L):
    160mm
  • メーカー型番:
    56B
  • メーカー:
    オルファ(OLFA)

型番

EA589LB 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA589LB

1個

759( 835円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・刃材質…合金工具鋼
・全長…160mm
・刃幅…43mm
・刃厚…0.6mm
・用途…切る、裁つ、そぐ、はがす、削るなど幅広い用途に
・替刃式の皮たちです。
・JAN:4518340756175

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

43mm 革たち(替刃式)の型番EA589LBのページです。
型番EA589LBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

43mm 革たち(替刃式)

43mm 革たち(替刃式)

    43mm 革たち(替刃付)

    43mm 革たち(替刃付)

      25mm スクレーパー

      25mm スクレーパー

        45mm スクレーパー

        45mm スクレーパー

          ガラススクレーパー 128×40mm(ブレード角度5°)

          ガラススクレーパー 128×40mm(ブレード角度5°)

            128mm 木柄ヘラ

            128mm 木柄ヘラ

              ガラススクレーパー(ソフトグリップ)

              ガラススクレーパー(ソフトグリップ)

                90mm/1000mm スクレーパー(長柄/6本)

                90mm/1000mm スクレーパー(長柄/6本)

                  45mm スクレーパー(替刃付)

                  45mm スクレーパー(替刃付)

                    218mm ハード・パテベラ(ステンレス製)

                    218mm ハード・パテベラ(ステンレス製)

                      2本組 スクレーパー

                      2本組 スクレーパー

                        ソフト・パテベラ(ステンレス製)

                        ソフト・パテベラ(ステンレス製)

                          45mm スクレーパー替刃(EA579HH-10,-20用)

                          45mm スクレーパー替刃(EA579HH-10,-20用)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 759円 1,179円 725円 935円 1,090円 5,770円 870円 15,020円 1,290円 890円 2,141円 790円 355円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ スクレーパー スクレーパー スクレーパー スクレーパー スクレーパー スクレーパー スクレーパー スクレーパー スクレーパー パテベラ スクレーパー パテベラ その他
                            材質(刃) 合金工具鋼 合金工具鋼 合金工具鋼 合金工具鋼 ステンレス スチール 合金工具鋼 ステンレス ステンレス ステンレス 合金工具鋼
                            刃幅(mm) 43 43 25 45 40 128 40 90 45 - 30 / 45 - 45
                            刃厚 0.6mm 0.6mm 0.3mm 0.45mm - - - - 0.45mm 1mm 1.9mm 0.5mm 0.45mm
                            柄材質 ABS樹脂 ABS樹脂 - ポリプロピレン - 黒合板 - - ポリプロピレン - - -

                            43mm 革たち(替刃式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました