(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

開梱用 カッター/[EA589AY-11用] 替刃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA589AY-11B
開梱用 カッター/[EA589AY-11用] 替刃【1~10個入り】 (EA589AY-11ヨウ) カエバ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
405円
税込単価
446円

ダンボールの開梱やテープカットに使用でき、刃の露出が少ないため安全に作業を行う...

詳細情報を確認する

型番

EA589AY-11B 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番サイズ(mm)材質備考用途
EA589AY-11160×53×11本体: ABS樹脂、刃: 特殊刃物鋼替刃1枚付バンドカット、テープカットが可能
EA589AY-11B40(全長)×17.8(刃幅)合金工具鋼EA589AY-11用替刃(10枚)-
商品情報を表示

EA589AY-11Bの仕様・寸法情報

商品タイプ替刃重量-
商品タイプ詳細EA589AY-11用替刃サイズ-
材質-仕様-
内容量10枚 - -

型番リスト

型番
商品タイプ
重量
商品タイプ詳細
サイズ
材質
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA589AY-11B

替刃
-
EA589AY-11用替刃
-
-
-
10枚

1パック

10個入り

405( 446円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

ダンボールの開梱やテープカットに使用でき、刃の露出が少ないため安全に作業を行うことができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

開梱用 カッター/[EA589AY-11用] 替刃の型番EA589AY-11Bのページです。
型番EA589AY-11Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

開梱用 カッター/[EA589AY-11用] 替刃

開梱用 カッター/[EA589AY-11用] 替刃

    開梱用カッター EA589AY-1

    開梱用カッター EA589AY-1

      170×86×18mm セーフティダンボールカッター(セラミック製)

      170×86×18mm セーフティダンボールカッター(セラミック製)

        カートンエッジホルダー

        カートンエッジホルダー

          ダンクリップ

          ダンクリップ

            段ボールホルダー

            段ボールホルダー

              [EA589AY-2用] カッター替刃(10枚)

              [EA589AY-2用] カッター替刃(10枚)

                替刃・セラミック製(EA589DS-1,-2,-3,-4用)

                替刃・セラミック製(EA589DS-1,-2,-3,-4用)

                  ダンロック 4個入り

                  ダンロック 4個入り

                    ダンロック DL10P-WH

                    ダンロック DL10P-WH

                      17x25x50mm 気化性防錆・防食カプセル

                      17x25x50mm 気化性防錆・防食カプセル

                        TRUSCO 段ボールクリップ 4個セット

                        TRUSCO 段ボールクリップ 4個セット

                          3M キャリーハンドル

                          3M キャリーハンドル

                            メーカー エスコ エスコ エスコ トラスコ中山 三友産業 トラスコ中山 エスコ エスコ ミツヤ ミツヤ エスコ トラスコ中山 スリーエムジャパン
                            通常価格 405円 380円 5,420円 205円 286円 470円 1,060円 5,420円 314円 560円 985円 479円 2,834円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目~   3日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  

                            開梱用 カッター/[EA589AY-11用] 替刃のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー
                            ダンボール箱を開封する際に使用しました
                            評価 5.0満足度:5.02023/03/31
                            納品された商品の梱包を解く際に使用しています。
                            専用品なので、手早く作業できます。
                            刃の露出が最小限なので、安全だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            開梱
                            評価 3.0満足度:3.02022/08/25
                            正直普通のカッターの方が使いやすい.
                            刃をこまめにしまわない人もいるので,その場合は安全なこちらの商品の方が良いと思う.

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ダンボールの開梱用
                            評価 4.0満足度:4.02020/06/30
                            ダンボールの開梱用に使用中です。
                            安全に開梱ができるので非常に便利な商品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA589AY-11
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 重量 商品タイプ詳細 サイズ 材質 仕様 内容量

                            844円

                            ( 928円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            開梱用カッター48g-160×53×11mm本体:ABS樹脂、刃:特殊刃物鋼替刃1枚付-
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 重量 商品タイプ詳細 サイズ 材質 仕様 内容量

                            開梱用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト