(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

開梱用カッター EA589AY-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

開梱用カッター EA589AY-1

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
380円
税込単価
418円

【商品仕様】・サイズ…160×30×15mm・重量…30g・使い切りタイプ・材...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    開梱用カッター
  • 重量:
    30g
  • サイズ:
    160×30×15mm
  • 材質:
    本体:ABS、PP樹脂、刃:スチール

型番

EA589AY-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA589AY-1

1個

380( 418円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…160×30×15mm
・重量…30g
・使い切りタイプ
・材質…本体:ABS、PP樹脂、刃:スチール
・バンドカット、テープカットが行えます
・軽量で、ポケット用引っ掛け付なので携帯用に便利です
・JAN:4548745352443

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

開梱用カッター EA589AY-1の型番EA589AY-1のページです。
型番EA589AY-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

開梱用カッター EA589AY-1

開梱用カッター EA589AY-1

    開梱用 カッター/[EA589AY-11用] 替刃

    開梱用 カッター/[EA589AY-11用] 替刃

      ダンクリップ

      ダンクリップ

        170×86×18mm セーフティダンボールカッター(セラミック製)

        170×86×18mm セーフティダンボールカッター(セラミック製)

          TRUSCO カートンエッジホルダー マグネット付タイプ 4個入セット

          TRUSCO カートンエッジホルダー マグネット付タイプ 4個入セット

            段ボールホルダー

            段ボールホルダー

              ダンロック DL10P-WH

              ダンロック DL10P-WH

                カートンエッジホルダー

                カートンエッジホルダー

                  ダンロック 4個入り

                  ダンロック 4個入り

                    TRUSCO 段ボールクリップ 4個セット

                    TRUSCO 段ボールクリップ 4個セット

                      3M キャリーハンドル

                      3M キャリーハンドル

                        [EA589AY-2用] カッター替刃(10枚)

                        [EA589AY-2用] カッター替刃(10枚)

                          17x25x50mm 気化性防錆・防食カプセル

                          17x25x50mm 気化性防錆・防食カプセル

                            メーカー エスコ エスコ 三友産業 エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 ミツヤ トラスコ中山 ミツヤ トラスコ中山 スリーエムジャパン エスコ エスコ
                            通常価格 380円 405円 286円 5,420円 427円 470円 560円 205円 314円 479円 2,834円 1,060円 985円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   2日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 開梱用カッター - - 開梱用カッター - - - - - - - - -
                            重量 30g - - - - - - - - - - - -
                            サイズ 160×30×15mm - - - - - - - - - - - -
                            材質 本体:ABS、PP樹脂、刃:スチール - - 刃:セラミック、本体:ABS樹脂 - - - - - - - - -

                            開梱用カッター EA589AY-1のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            ダンボールの蓋空け
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/24
                            いつもカッターを使用していますが、こちらの商品は軽量でよいです。
                            こちらはカッターと違い引っ掛けて空けることができますので、爪の代わりに引っ掛けて蓋を開けることも多いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            開梱用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました