(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

φ60mm/320mm ケーブルカッター(ラチェット・絶縁)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

φ60mm/320mm ケーブルカッター(ラチェット・絶縁)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
66,950円 63,227円
税込単価
73,645円 69,550円

【商品仕様】・ハンドル…コンフォート(1000v絶縁)・切断能力…銅・アルミケ...

詳細情報を確認する

  • ハンドル:
    コンフォート(1000v絶縁)
  • 仕上げ:
    亜鉛合金メッキ
  • 切断能力:
    銅・アルミケーブル:φ60(600m㎡)(スチール製ワイヤーおよびワイヤーロープには適しません)
  • 重量:
    800g

型番

EA585KR-13 解除

Loading...

製品仕様

型番ハンドル仕上げ切断能力重量
EA585KR-13コンフォート(1000v絶縁)亜鉛合金メッキ銅・アルミケーブル:φ60(600mm2)(スチール製ワイヤーおよびワイヤーロープには適しません)800g
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA585KR-13

1個

66,950円

63,227

( 69,550円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ハンドル…コンフォート(1000v絶縁)
・切断能力…銅・アルミケーブル:直径60(600mm2)
(スチール製ワイヤーおよびワイヤーロープには適しません)
・全長・・・320mm
・重量…800g
・仕上げ…亜鉛合金メッキ
・片手・両手でのラチェット操作で簡単切断
・1アクション3ギア送りの『3段ドライブ』採用
・刃は焼き入れされ、精密研削されているので、つぶれなく、滑らかに、クリアカットします。
・鉄道・造船・風車向け
・JAN:4548745915419

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

φ60mm/320mm ケーブルカッター(ラチェット・絶縁)の型番EA585KR-13のページです。
型番EA585KR-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ60mm/320mm ケーブルカッター(ラチェット・絶縁)

φ60mm/320mm ケーブルカッター(ラチェット・絶縁)

    φ 32mm/250mm ケーブルカッター(ラチェット式)

    φ 32mm/250mm ケーブルカッター(ラチェット式)

      φ 20mm/200mm ケーブルカッター EA585KA

      φ 20mm/200mm ケーブルカッター EA585KA

        φ 20mm/200mm ケーブルカッター EA585KC-200

        φ 20mm/200mm ケーブルカッター EA585KC-200

          φ 22mm/250mm ケーブルカッター(絶縁)

          φ 22mm/250mm ケーブルカッター(絶縁)

            ラチェットケーブルカッター 9531-250・9531-280

            ラチェットケーブルカッター 9531-250・9531-280

              φ42mm/240mm ケーブルカッター(ラチェット式)

              φ42mm/240mm ケーブルカッター(ラチェット式)

                φ 15mm/165mm ケーブルカッター(絶縁/メッキ)

                φ 15mm/165mm ケーブルカッター(絶縁/メッキ)

                  ケーブルシザーズ(SB) 9505-155

                  ケーブルシザーズ(SB) 9505-155

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ クニペックス エスコ エスコ クニペックス
                    通常価格 66,950円 38,320円 9,400円 10,470円 10,380円 58,801円 20,615円 10,100円 4,775円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                    ハンドル コンフォート(1000v絶縁) - プラスチックコーティング コンフォート - - - コンフォート(1000V絶縁) -
                    仕上げ 亜鉛合金メッキ - 磨き 磨き - - - クロムメッキ -
                    切断能力 銅・アルミケーブル:φ60(600m㎡)(スチール製ワイヤーおよびワイヤーロープには適しません) - φ20mm(70m㎡) φ20mm(70m㎡) - - φ42mm(400m㎡)(AWG750MCM) φ15mm(50m㎡) -
                    重量 800g - - - - - - - -

                    φ60mm/320mm ケーブルカッター(ラチェット・絶縁)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ケーブルカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました