(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ライン引き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ライン引き

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
16,843円 ~ 19,914円
税込価格
18,527円 ~ 21,905円

【特長】・一般用ライン引き・5.5は粉止機能付材質:スチール全長:810mmラ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    ライン引き
  • 幅:
    50mm(ライン)
  • 材質:
    本体:スチール、タイヤ:プラスチック

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
所要量目安
石灰容量
質量
詳細1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
210(W)×240(D)×810(H)mm
約180m
約4.5リットル
約2600
-

1個

16,843( 18,527円 )

1日目

一部当日出荷可能

220(W)×240(D)×840(H)mm
約250m
約5.5リットル
約3000
粉止機能付

1個

19,914( 21,905円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般用ライン引き
・5.5は粉止機能付
材質:スチール
全長:810mm
ライン幅:50mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ライン引き

ライン引き

    ポリロート Φ60/Φ90

    ポリロート Φ60/Φ90

      ポリ蛇口 40mm・50mm

      ポリ蛇口 40mm・50mm

        プロ用多用途ペール/フタ

        プロ用多用途ペール/フタ

          さげ缶 S・M・L

          さげ缶 S・M・L

            ポリ瓶 細口

            ポリ瓶 細口

              さげ缶3型

              さげ缶3型

                小分けボトル 2L・3L

                小分けボトル 2L・3L

                  スプレーライン 中線用 道路線引き用スプレー(簡易タイプ)

                  スプレーライン 中線用 道路線引き用スプレー(簡易タイプ)

                    ペイント用フタ付バケツ

                    ペイント用フタ付バケツ

                      ペイントペール ポリ缶

                      ペイントペール ポリ缶

                        缶オープナー

                        缶オープナー

                          さげ缶X

                          さげ缶X

                            メーカー エスコ ハンディ・クラウン ヨトリヤマ アサヒペン ヨトリヤマ ハンディ・クラウン ヨトリヤマ ヨトリヤマ 日本緑十字社 アステージ アサヒペン ハンディ・クラウン ヨトリヤマ
                            通常価格 16,843円 238円 1,772円 480円 2,928円 128円 2,755円 3,427円 2,149円 1,225円 654円 110円 3,515円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 4日目   4日目~   1日目~   4日目   4日目   4日目   9日目   1日目   1日目   9日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ その他 - - - - - - - - - - - -
                            詳細タイプ ライン引き - - - - - - - - - - - -
                            50mm(ライン) - - - - - - - - - - - -
                            材質 本体:スチール、タイヤ:プラスチック - - - - - - - - - - - -

                            塗装機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました