(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

4.0 -28.0mm ケーブルストリッパー(フックブレード付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

4.0 -28.0mm ケーブルストリッパー(フックブレード付)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,360円
税込単価
2,596円

【商品仕様】・ケーブルサイズ…直径4/28mm・全長…140mm・重量…71g...

詳細情報を確認する

  • 工具種類:
    電線剥き工具
  • 全長(mm):
    145
  • 適応サイズ:
    Φ4~28
  • 重量(g):
    70
  • JANコード:
    4548745748000

型番

EA580WE-3 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA580WE-3

1個

2,360( 2,596円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ケーブルサイズ…直径4/28mm
・全長…140mm
・重量…71g
・フックブレード付
・JAN:4548745748000

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4.0 -28.0mm ケーブルストリッパー(フックブレード付)の型番EA580WE-3のページです。
型番EA580WE-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

4.0 -28.0mm ケーブルストリッパー(フックブレード付)

4.0 -28.0mm ケーブルストリッパー(フックブレード付)

    4.0 -28.0mm ケーブルストリッパー

    4.0 -28.0mm ケーブルストリッパー

      4.0 -28.0mm ケーブルストリッパー(ワイヤーストリッパー付)

      4.0 -28.0mm ケーブルストリッパー(ワイヤーストリッパー付)

        6.0 -29.0mm ケーブルストリッパー

        6.0 -29.0mm ケーブルストリッパー

          4.5 -40.0mm ケーブルストリッパー

          4.5 -40.0mm ケーブルストリッパー

            4.5 -28.5mm ケーブルストリッパー

            4.5 -28.5mm ケーブルストリッパー

              240mm スチールバンドカッター

              240mm スチールバンドカッター

                0.2 - 6.0mm ワイヤーストリッパー

                0.2 - 6.0mm ワイヤーストリッパー

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 2,360円 7,220円 2,990円 11,360円 18,620円 8,340円 4,590円 2,200円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                  工具種類 電線剥き工具 電線剥き工具 電線剥き工具 - - - - 電線剥き工具
                  全長(mm) 145 160 145 - - - - 170
                  適応サイズ Φ4~28 0.5~6.0mm2(ワイヤー)、Φ4~28(ケーブル) 0.5~6.0mm2(ワイヤー)、Φ4~28(ケーブル) - - - - 0.2~6mm
                  重量(g) 70 - - - - - - -
                  JANコード 4548745748000 4518340039896 4548745748017 - - - - 4518340258594

                  4.0 -28.0mm ケーブルストリッパー(フックブレード付)のレビュー

                  評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                  ケーブルの皮むきに
                  評価 4.0満足度:4.02018/01/23
                  刃の出代の調整が必要なので(この点は仕方ないものの)少し面倒です。しかしながら、カッター等で剥くより電線を傷つけることなく確実にシースだけ剥くことが出来るので持っておいた方が良いです。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました