(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

0.2 -6.0mm2 ワイヤーストリッパー"KNIPEX"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

0.2 -6.0mm2 ワイヤーストリッパー"KNIPEX"

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,370円
税込単価
9,207円

【商品仕様】・能力…0.2/6.0mm2・全長…160mm・芯線を傷つけること...

詳細情報を確認する

  • 工具種類:
    電線剥き工具
  • 適応電線:
    その他
  • 全長(mm):
    160
  • 適応サイズ:
    0.2~6.0mm2(より線、単線)
  • 材質:
    グラスファイバー強化プラスチック
  • 刃材質:
    特殊工具鋼、油焼き入れ
  • 重量(g):
    180
  • JANコード:
    4548745152807
  • メーカー:
    KNIPEX(クニペックス)
  • 型番:
    1262180

型番

EA580KB-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA580KB-11

1個

8,370( 9,207円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・能力…0.2/6.0mm2
・全長…160mm
・芯線を傷つけることなく被覆の厚さに合わせて自動的に切り込み深さを調整します。
・JAN:4548745152807

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.2 -6.0mm2 ワイヤーストリッパー"KNIPEX"の型番EA580KB-11のページです。
型番EA580KB-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

0.2 -6.0mm2 ワイヤーストリッパー"KNIPEX"

0.2 -6.0mm2 ワイヤーストリッパー"KNIPEX"

    0.08-6.0m㎡ ワイヤーストリッパー(自動調整)

    0.08-6.0m㎡ ワイヤーストリッパー(自動調整)

      0.2 -6.0mm2 自動ワイヤーストリッパー

      0.2 -6.0mm2 自動ワイヤーストリッパー

        ワイヤーストリッパー 1264

        ワイヤーストリッパー 1264

          0.5-6.0m㎡ ワイヤーストリッパー

          0.5-6.0m㎡ ワイヤーストリッパー

            0.2-6.0m㎡ ワイヤーストリッパー(1000V絶縁)

            0.2-6.0m㎡ ワイヤーストリッパー(1000V絶縁)

              0.03-10m㎡ ワイヤーストリッパー EA580KB-12

              0.03-10m㎡ ワイヤーストリッパー EA580KB-12

                0.2 - 6.0mm ワイヤーストリッパー

                0.2 - 6.0mm ワイヤーストリッパー

                  0.05-8.0m㎡ ワイヤーストリッパー(圧着付)

                  0.05-8.0m㎡ ワイヤーストリッパー(圧着付)

                    ワイヤーストリッパー(全長153mm)

                    ワイヤーストリッパー(全長153mm)

                      0.5 -2.0mm(単線) ワイヤーストリッパー

                      0.5 -2.0mm(単線) ワイヤーストリッパー

                        ストリッパー PA-30

                        ストリッパー PA-30

                          ワイヤーストリッパー(クラシック)

                          ワイヤーストリッパー(クラシック)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ クニペックス エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エンジニア WIHA
                            通常価格 8,370円 20,390円 4,170円 14,907円 14,180円 4,470円 18,740円 2,200円 8,160円 2,240円 14,080円 3,300円 4,450円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            工具種類 電線剥き工具 電線剥き工具 電線剥き工具 - - 電線剥き工具 - 電線剥き工具 電線剥き工具 電線剥き工具 電線剥き工具 - -
                            適応電線 その他 より線 その他 - - その他 - 単線 - 単線 単線 - -
                            全長(mm) 160 180 175 - - 165 - 170 205 153 180 - -
                            適応サイズ 0.2~6.0mm2(より線、単線) 0.08~6.0mm2(ストリッパー)、6.0mm2(ワイヤーカッター能力) 0.2~6.0mm2(より線)、Φ2.0(ワイヤーカッター能力) - - 0.2~6.0mm2(より線、単線) - 0.2~6mm 0.05~8mm2(0.13~8mm2(ワイヤーカッター能力)、0.5~6mm2(裸・絶縁端子)、7~8mm(イグニッションターミナル)) - 0.5・1.2・1.6・2.0mm - -
                            材質 グラスファイバー強化プラスチック - - - - - 本体:強化プラスチック刃:特殊工具鋼(油焼入) - - - - - -

                            0.2 -6.0mm2 ワイヤーストリッパー"KNIPEX"のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました