(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

0.6mm ワイヤーストリッパー(エナメル被覆銅線)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

0.6mm ワイヤーストリッパー(エナメル被覆銅線)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,340円
税込単価
2,574円

【商品仕様】・全長…120mm・ニスコーティングされている銅線用・能力…直径0...

詳細情報を確認する

  • 工具種類:
    電線剥き工具
  • 全長(mm):
    120
  • 適応サイズ:
    Φ0.6
  • 材質:
    ボディ:バネ鋼(オイル焼入焼戻処理済)、ハンドル:プラスチック
  • 重量(g):
    34
  • JANコード:
    4518340091573
  • メーカー:
    KNIPEX(クニペックス)
  • 型番:
    1511120

型番

EA580KA-20 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA580KA-20

1個

2,340( 2,574円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…120mm
・ニスコーティングされている銅線用
・能力…直径0.6mm
・JAN:4518340091573

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.6mm ワイヤーストリッパー(エナメル被覆銅線)の型番EA580KA-20のページです。
型番EA580KA-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

0.6mm ワイヤーストリッパー(エナメル被覆銅線)

0.6mm ワイヤーストリッパー(エナメル被覆銅線)

    240mm スチールバンドカッター

    240mm スチールバンドカッター

      4.0 -16.0mm ケーブルストリッパー

      4.0 -16.0mm ケーブルストリッパー

        205mm 電工ナイフ

        205mm 電工ナイフ

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 2,340円 4,590円 4,710円 1,520円
          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
          工具種類 電線剥き工具 - 電線剥き工具 電線剥き工具
          全長(mm) 120 - 130 205
          適応サイズ Φ0.6 - Φ4.0~16.0 -
          材質 ボディ:バネ鋼(オイル焼入焼戻処理済)、ハンドル:プラスチック - - -
          重量(g) 34 - 95 120

          0.6mm ワイヤーストリッパー(エナメル被覆銅線)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました