(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1.6・2.0mm(2芯用) VVF線ストリッパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1.6・2.0mm(2芯用) VVF線ストリッパー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,230円
税込単価
4,653円

【商品仕様】・全長…180mm・能力(VA線)…1.6mm×2心・2.0mm×...

詳細情報を確認する

  • 工具種類:
    電線剥き工具
  • 適応電線:
    その他
  • 全長(mm):
    180
  • 適応サイズ:
    VA線1.6mm×2心・2.0mm×2心
  • パッケージ重量:
    390g
  • 材質:
    刃物用特殊鋼(焼入処理)
  • 重量(g):
    360
  • JANコード:
    4548745551686
  • メーカー:
    マーベル(MARVEL)
  • 型番:
    MWS-E1

型番

EA580EE-6 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA580EE-6

1個

4,230( 4,653円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…180mm
・能力(VA線)…1.6mm×2心・2.0mm×2心
・重量…360g
・パッケージ重量…390g
・材質…刃物用特殊鋼(焼入処理)
・正確、確実に皮むきができる、透明ストッパー付
・JAN:4548745551686

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.6・2.0mm(2芯用) VVF線ストリッパーの型番EA580EE-6のページです。
型番EA580EE-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1.6・2.0mm(2芯用) VVF線ストリッパー

1.6・2.0mm(2芯用) VVF線ストリッパー

    1.25-8.0m㎡ IV線ストリッパー

    1.25-8.0m㎡ IV線ストリッパー

      125mm 精密用ニッパー(グリップ・バネ付/直刃)

      125mm 精密用ニッパー(グリップ・バネ付/直刃)

        1.25mm2(2・3・4心用) VCTFワイヤーストリッパー

        1.25mm2(2・3・4心用) VCTFワイヤーストリッパー

          115mm 精密用ニッパー(グリップ・バネ付/斜刃)

          115mm 精密用ニッパー(グリップ・バネ付/斜刃)

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 4,230円 3,430円 6,170円 4,390円 8,280円
            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
            工具種類 電線剥き工具 電線剥き工具 - 電線剥き工具 -
            適応電線 その他 その他 - その他 -
            全長(mm) 180 180 - 180 -
            適応サイズ VA線1.6mm×2心・2.0mm×2心 IV線1.25・2.0・3.5・5.5・8.0mm2 - VCTF線1.25mm2×2心・3心・4心 -
            パッケージ重量 390g 400g - 390g -

            1.6・2.0mm(2芯用) VVF線ストリッパーのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました