(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイヤーストリッパー(全長153mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワイヤーストリッパー(全長153mm)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,240円 ~ 2,480円
税込価格
2,464円 ~ 2,728円

ばねの作用で先端が開き、握力の負荷を軽減するため、連続作業が快適に行えます。

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
適応サイズ
重量(g)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.6・0.8・1.0・1.3・1.6・2.0・2.6mm
110
4518340039605

1個

2,240( 2,464円 )

1日目

一部当日出荷可能

0.4・0.5・0.65・0.8・1.0・1.3mm
108
4518340039612

1個

2,480( 2,728円 )

1日目

一部当日出荷可能

0.2・0.3・0.4・0.5・0.65・0.8mm
110
4518340039629

1個

2,240( 2,464円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ばねの作用で先端が開き、握力の負荷を軽減するため、連続作業が快適に行えます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイヤーストリッパー(全長153mm)

ワイヤーストリッパー(全長153mm)

    0.1 -0.8mm ワイヤーストリッパー(グリップ・バネ付)

    0.1 -0.8mm ワイヤーストリッパー(グリップ・バネ付)

      0.2 - 6.0mm ワイヤーストリッパー

      0.2 - 6.0mm ワイヤーストリッパー

        0.4 - 1.3mm ワイヤーストリッパー

        0.4 - 1.3mm ワイヤーストリッパー

          エレクトロニクスワイヤーストリッパー 1182

          エレクトロニクスワイヤーストリッパー 1182

            0.5-6.0m㎡ ワイヤーストリッパー

            0.5-6.0m㎡ ワイヤーストリッパー

              0.2-6.0m㎡ ワイヤーストリッパー(1000V絶縁)

              0.2-6.0m㎡ ワイヤーストリッパー(1000V絶縁)

                0.5 -2.0mm(単線) ワイヤーストリッパー

                0.5 -2.0mm(単線) ワイヤーストリッパー

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ クニペックス エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 2,240円 10,290円 2,200円 3,540円 9,621円 14,180円 4,470円 14,080円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                  工具種類 電線剥き工具 - 電線剥き工具 電線剥き工具 - - 電線剥き工具 電線剥き工具
                  適応電線 単線 - 単線 単線 - - その他 単線
                  全長(mm) 153 - 170 160 - - 165 180
                  仕様 バネ付 - - - - - - -

                  ワイヤーストリッパー(全長153mm)のレビュー

                  評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                  電線被覆剥き
                  評価 5.0満足度:5.02023/08/11
                  細い線もむけ、切れ味も良く、作業性が良かったです。価格も安いので満足です。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました