(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スクレーパー(硬・ハンマーヘッド/ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スクレーパー(硬・ハンマーヘッド/ステンレス製)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,930円 ~ 2,130円
税込価格
2,123円 ~ 2,343円

【特長】・長寿命のための二重中空グランドブレード・耐久性のあるダイキャスト製ハ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スクレーパー
  • 材質(刃):
    ステンレス
  • 付属品:
    ハンマーヘッド付
  • 腰の硬さ:
  • グリップサイズ:
    約113×35×22mm
  • 仕様:
    樹脂製ソフトハンドル
  • 刃先材質(詳細):
    SUS420J2

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

型番刃材質腰の硬さ仕様刃幅全長備考
EA579BG-32Aステンレス樹脂製ソフトハンドル32mm200mmハンマーヘッド付
EA579BG-78Aステンレス樹脂製ソフトハンドル76mm203mmハンマーヘッド付
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
刃幅(mm)
刃厚
重量
全長(L)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
32
約1.8mm
約98g
200mm
4548745692310

1個

1,930( 2,123円 )

1日目

一部当日出荷可能

76
1.5mm
125g
203mm
4548745692273

1個

2,130( 2,343円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・長寿命のための二重中空グランドブレード
・耐久性のあるダイキャスト製ハンマーヘッド
・小型で軽量のパテナイフです<EA579BG-32A>

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スクレーパー(硬・ハンマーヘッド/ステンレス製)

スクレーパー(硬・ハンマーヘッド/ステンレス製)

    3本組 スクレーパーセット(ステンレス製)

    3本組 スクレーパーセット(ステンレス製)

      スクレーパー(直・曲/ステンレス製)

      スクレーパー(直・曲/ステンレス製)

        サッシヘラ

        サッシヘラ

          スクレーパー(タイル用)

          スクレーパー(タイル用)

            76mm マルチツール(ステンレス製)

            76mm マルチツール(ステンレス製)

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 1,930円 5,780円 1,240円 835円 2,939円 2,450円
              通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
              商品タイプ スクレーパー スクレーパー スクレーパー その他 スクレーパー ハンマーへら
              材質(刃) ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
              付属品 ハンマーヘッド付 ハンマーヘッド付 ハンマーヘッド付 - - -
              腰の硬さ 中軟 -
              グリップサイズ 約113×35×22mm 約113×35×22mm - - - -

              スクレーパー(硬・ハンマーヘッド/ステンレス製)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました