(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジョイントナイフ(軟/ハンマーヘッド)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA579BD-50A
ジョイントナイフ(軟/ハンマーヘッド) ジョイントナイフ(ナン/ハンマーヘッド)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,150円
税込単価
1,265円

ハンマーヘッド付。刃材質:ハイカーボンスチール腰の硬さ:軟ハンドル材質:樹脂製

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ハンマーへら
  • 材質(刃):
    スチール
  • 付属品:
    ハンマーヘッド付
  • 柄材質:
    樹脂製
  • 腰の硬さ:
  • 仕様:
    貫通型
  • 刃先材質(詳細):
    ハイカーボンスチール

型番

EA579BD-50A 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA579BD-50A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃幅(mm)
刃厚
重量
全長(L)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA579BD-50A

51
先端:約0.4mm
62g
202mm

1個

1,150( 1,265円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ハンマーヘッド付。
刃材質:ハイカーボンスチール
腰の硬さ:軟
ハンドル材質:樹脂製

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジョイントナイフ(軟/ハンマーヘッド)の型番EA579BD-50Aのページです。
型番EA579BD-50Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジョイントナイフ(軟/ハンマーヘッド)

ジョイントナイフ(軟/ハンマーヘッド)

    3本組 パティーナイフ(プラスティック製)

    3本組 パティーナイフ(プラスティック製)

      3本組 ゴムベラ

      3本組 ゴムベラ

        ガラススクレーパー 128×40mm(ブレード角度5°)

        ガラススクレーパー 128×40mm(ブレード角度5°)

          ハード・パテベラ(ステンレス製)

          ハード・パテベラ(ステンレス製)

            45mm スクレーパー替刃(EA579HH-10,-20用)

            45mm スクレーパー替刃(EA579HH-10,-20用)

              のりヘラ 3.0mm

              のりヘラ 3.0mm

                3本組 ジョイントナイフセット(軟)

                3本組 ジョイントナイフセット(軟)

                  100x140mm ガラス&タイルスクレーパー

                  100x140mm ガラス&タイルスクレーパー

                    のりヘラ 1.5mm

                    のりヘラ 1.5mm

                      EA524LM-61~81用 替刃

                      EA524LM-61~81用 替刃

                        スクレーパー替刃(プラスチック製/25枚)

                        スクレーパー替刃(プラスチック製/25枚)

                          ガラススクレーパー 110×37mm

                          ガラススクレーパー 110×37mm

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ SK-11 エスコ エスコ SK-11 エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 1,050円 700円 2,160円 1,090円 770円 355円 314円 3,770円 800円 244円 549円 1,080円 980円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ハンマーへら パテベラ パテベラ スクレーパー パテベラ その他 その他 ハンマーへら スクレーパー その他 - その他 スクレーパー
                            材質(刃) スチール - ゴム - 合金工具鋼 - スチール - - 樹脂
                            付属品 ハンマーヘッド付 - - 替刃×5枚 - - - - - - - - -
                            柄材質 樹脂製 - - - - - - - - - - -
                            腰の硬さ - - - - - - - - - - -

                            ジョイントナイフ(軟/ハンマーヘッド)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA579BD-100A
                            EA579BD-152A
                            EA579BD-38A
                            EA579BD-76A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃幅
                            (mm)
                            刃厚 重量 全長(L)

                            1,970円

                            ( 2,167円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            102約1.5mm約88g約215mm

                            2,280円

                            ( 2,508円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            152約1.5mm約110g約220mm

                            1,050円

                            ( 1,155円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            381.5mm約60g約200mm

                            1,440円

                            ( 1,584円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            76約1.5mm約72g約210mm

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました