(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3本組 ジョイントナイフセット(軟)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3本組 ジョイントナイフセット(軟)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,770円
税込単価
4,147円

【商品仕様】・…3本組・全長…200mm・202mm・210mm・刃幅…38m...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ハンマーへら
  • 材質(刃):
    スチール
  • 刃幅(mm):
    38 / 76 / 51
  • セット内容:
    3本組
  • 腰の硬さ:
  • 全長(L):
    200・202・210mm
  • 刃先材質(詳細):
    ハイカーボンスチール

型番

EA579BD-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA579BD-1

1個

3,770( 4,147円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>…3本組
・全長…200mm・202mm・210mm
・刃幅…38mm・51mm・76mm
・刃材質…ハイカーボンスチール
・腰の硬さ…軟
・ハンマーヘッド付
・工具袋付
・工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
・JAN:4518340503250

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3本組 ジョイントナイフセット(軟)の型番EA579BD-1のページです。
型番EA579BD-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3本組 ジョイントナイフセット(軟)

3本組 ジョイントナイフセット(軟)

    3本組 パテべラセット(ステンレス/中軟)

    3本組 パテべラセット(ステンレス/中軟)

      2本組 スクレーパー

      2本組 スクレーパー

        3本組 チゼルスクレーパーセット(ステンレス製)

        3本組 チゼルスクレーパーセット(ステンレス製)

          4本組 スクレーパー

          4本組 スクレーパー

            ステンレススクレーパーセット(2本組)

            ステンレススクレーパーセット(2本組)

              4本組 パテべらセット(プラスチック製)

              4本組 パテべらセット(プラスチック製)

                3本組 パティーナイフ(プラスティック製)

                3本組 パティーナイフ(プラスティック製)

                  ジョイントナイフ(軟/ハンマーヘッド)

                  ジョイントナイフ(軟/ハンマーヘッド)

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ KTC(京都機械工具) エスコ エスコ エスコ
                    通常価格 3,770円 3,490円 2,141円 4,150円 2,416円 3,770円 940円 700円 1,050円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                    商品タイプ ハンマーへら パテベラ スクレーパー スクレーパー スクレーパー スクレーパー パテベラ パテベラ ハンマーへら
                    材質(刃) スチール ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス - - スチール
                    刃幅(mm) 38 / 76 / 51 50 / 75 / 100 30 / 45 32 / 32(曲刃) / 50(直刃) 15 / 9 / 36 / 42 - - 38 / 150 / 75 -
                    セット内容 3本組 3本組 2本組 EA579AK-41 (32mm 直・チゼルスクレーパー) ・EA579AK-42 (32mm 曲・チゼルスクレーパー) ・EA579AK-43 (50mm 直・チゼルスクレーパー)・ナイロン製工具袋(290×100mm)付 4本組 - 4本組 - -
                    腰の硬さ 中硬 - - -

                    3本組 ジョイントナイフセット(軟)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました