(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スクレーパー(ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA579AT-2
スクレーパー(ステンレス製) 75mm スクレーパー(ステンレスセイ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,350円
税込単価
2,585円

・頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です。・刃は、刃こぼれしにくい高熱焼入れ...

詳細情報を確認する

型番

EA579AT-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA579AT-2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃幅(mm)
重量
全長(L)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA579AT-2

75
200g
240mm

1個

2,350( 2,585円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です。
・刃は、刃こぼれしにくい高熱焼入れ1.8mm厚ステンレス製。
・ハンマーヘッド付、グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。
・刃物ですので取り扱いにご注意下さい。
・通電性があります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクレーパー(ステンレス製)の型番EA579AT-2のページです。
型番EA579AT-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スクレーパー(ステンレス製)

スクレーパー(ステンレス製)

    70mm スクレーパー(ステンレス製)

    70mm スクレーパー(ステンレス製)

      75mm スクレーパー(ステンレス製)

      75mm スクレーパー(ステンレス製)

        プラスチックチゼルセット 46704

        プラスチックチゼルセット 46704

          ウィンドウスクレーパー 46701

          ウィンドウスクレーパー 46701

            硬鋼刃スクレーパー

            硬鋼刃スクレーパー

              スクレーパー ステンレス製(全長:158mm)

              スクレーパー ステンレス製(全長:158mm)

                ジョイントナイフ(軟/ハンマーヘッド)

                ジョイントナイフ(軟/ハンマーヘッド)

                  SGステンレススクレーパー 3ボングミ

                  SGステンレススクレーパー 3ボングミ

                    218mm ハード・パテベラ(ステンレス製)

                    218mm ハード・パテベラ(ステンレス製)

                      パテナイフ(ステンレス製)

                      パテナイフ(ステンレス製)

                        102mmスクレーパー(硬・ハンマーヘッド/ステンレス製)

                        102mmスクレーパー(硬・ハンマーヘッド/ステンレス製)

                          KOWA マルチスクレーパー60

                          KOWA マルチスクレーパー60

                            メーカー エスコ エスコ エスコ シグネット シグネット KTC(京都機械工具) エスコ エスコ E-Value エスコ エスコ エスコ コーワ
                            通常価格 2,350円 2,262円 2,350円 3,603円 1,300円 2,393円 404円 1,050円 954円 890円 1,140円 2,910円 796円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ スクレーパー スクレーパー スクレーパー その他 スクレーパー スクレーパー スクレーパー ハンマーへら スクレーパー パテベラ パテベラ スクレーパー スクレーパー
                            材質(刃) ステンレス ステンレス ステンレス - - 硬鋼 ステンレス スチール ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
                            柄材質 エラストマー樹脂 エラストマー樹脂 エラストマー樹脂 - - - - 樹脂製 - - ポリスチレン ポリスチレン -
                            腰の硬さ - - - - - 中硬 -
                            仕様 ストレートタイプ - - - - - - 貫通型 - - - - -

                            スクレーパー(ステンレス製)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            成型時のバリ除去用
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/30
                            成型時のバリ除去に使用しています。
                            使い勝手が良いと担当者から良好な意見をもらっています。
                            短納期で入るので在庫を削減でき助かっています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA579AT-1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃幅
                            (mm)
                            重量 全長(L)

                            2,350円

                            ( 2,585円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            50170g235mm

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました