(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[ステンレス製]3本組スクレーパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[ステンレス製]3本組スクレーパー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,773円
税込単価
7,450円

【商品仕様】・…3本組セットEA579AT-1(ストレートタイプ)×1本EA5...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スクレーパー
  • 刃幅(mm):
    50・75(直刃) / 70(斜刃)
  • セット内容:
    EA579AT-1(ストレートタイプ)×1本、EA579AT-2(ストレートタイプ)×1本、EA579AT-3(斜めタイプ)×1本
  • 刃厚:
    1.8mm
  • 全長(L):
    230mm、240mm(直刃)、230mm(斜刃)
  • メーカー型番:
    ESCOオリジナルセット品
  • メーカー:
    TJMデザイン(TaJIma)

型番

EA579AT 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA579AT

1個

6,773( 7,450円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>…3本組セット
EA579AT-1(ストレートタイプ)×1本
EA579AT-2(ストレートタイプ)×1本
EA579AT-3(斜めタイプ)×1本
・EA579AT-1
全長:230mm、刃幅:50mm、重量:170g
・EA579AT-2
全長:240mm、刃幅:75mm、重量:200g
・EA579AT-3
全長:230mm、刃幅:70mm、重量:170g
・共通仕様
・刃材質:ステンレス
・ハンドル材質:エラストマー樹脂
・腰の強さ:硬
・頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です。,
・刃は高熱焼入れ1.8mm厚ステンレス製。
・ハンマーヘッド付、グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。
・刃物ですので取り扱いにご注意下さい。
・通電性があります。
・JAN:4548745751437

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[ステンレス製]3本組スクレーパーの型番EA579ATのページです。
型番EA579ATに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[ステンレス製]3本組スクレーパー

[ステンレス製]3本組スクレーパー

    3本組 パティーナイフ(プラスティック製)

    3本組 パティーナイフ(プラスティック製)

      スクレーパー(ステンレス製)

      スクレーパー(ステンレス製)

        70mm スクレーパー(ステンレス製)

        70mm スクレーパー(ステンレス製)

          75mm スクレーパー(ステンレス製)

          75mm スクレーパー(ステンレス製)

            ステンスクレーパーP型ハンマ SWS-8

            ステンスクレーパーP型ハンマ SWS-8

              スクレーパー(直・曲/ステンレス製)

              スクレーパー(直・曲/ステンレス製)

                218mm ハード・パテベラ(ステンレス製)

                218mm ハード・パテベラ(ステンレス製)

                  3本組 ジョイントナイフセット(軟)

                  3本組 ジョイントナイフセット(軟)

                    ハード・パテベラ(ステンレス製)

                    ハード・パテベラ(ステンレス製)

                      3本組 パテべラセット(ステンレス/中軟)

                      3本組 パテべラセット(ステンレス/中軟)

                        3本組 チゼルスクレーパーセット(ステンレス製)

                        3本組 チゼルスクレーパーセット(ステンレス製)

                          チゼルスクレーパー(直/曲)

                          チゼルスクレーパー(直/曲)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ SK-11 エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 6,773円 700円 2,350円 2,262円 2,350円 809円 1,240円 890円 3,770円 770円 3,490円 4,150円 1,150円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ スクレーパー パテベラ スクレーパー スクレーパー スクレーパー スクレーパー スクレーパー パテベラ ハンマーへら パテベラ パテベラ スクレーパー スクレーパー
                            刃幅(mm) 50・75(直刃) / 70(斜刃) 38 / 150 / 75 - 70 75 42 - - 38 / 76 / 51 - 50 / 75 / 100 32 / 32(曲刃) / 50(直刃) -
                            セット内容 EA579AT-1(ストレートタイプ)×1本、EA579AT-2(ストレートタイプ)×1本、EA579AT-3(斜めタイプ)×1本 - - - - - - - 3本組 - 3本組 EA579AK-41 (32mm 直・チゼルスクレーパー) ・EA579AK-42 (32mm 曲・チゼルスクレーパー) ・EA579AK-43 (50mm 直・チゼルスクレーパー)・ナイロン製工具袋(290×100mm)付 -
                            刃厚 1.8mm - - 1.8mm - - - 1mm - 1mm - 1.8mm 1.8mm
                            全長(L) 230mm、240mm(直刃)、230mm(斜刃) 175mm - 230mm 240mm - - 218mm 200・202・210mm - 218mm 225mm 225mm

                            [ステンレス製]3本組スクレーパーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました