(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
スクレーパー(直・曲/ステンレス製)
  • 数量スライド割引

スクレーパー(直・曲/ステンレス製) (レビュー)

通常価格(税別)
1,240円 ~ 1,410円
税込価格
1,364円 ~ 1,551円
通常出荷日
1日目  一部当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります
手に馴染むエルゴノミクスデザインのグリップと耐久性に優れたステンレス製ブレード。

スクレーパー(直・曲/ステンレス製)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    掃除道具
    評価 5.0満足度:5.02021/08/24
    床に張り付いた接着材剥がしで使用しています
    グリップ感も良く丈夫で便利です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スクレーパー(直・曲/ステンレス製)

スクレーパー(直・曲/ステンレス製)

    スクレーパー(ステンレス製)

    スクレーパー(ステンレス製)

      [ステンレス製]3本組スクレーパー

      [ステンレス製]3本組スクレーパー

        3本組 スクレーパーセット(ステンレス製)

        3本組 スクレーパーセット(ステンレス製)

          218mm ハード・パテベラ(ステンレス製)

          218mm ハード・パテベラ(ステンレス製)

            ホワイトヘラ

            ホワイトヘラ

              スクレーパー(硬・ハンマーヘッド/ステンレス製)

              スクレーパー(硬・ハンマーヘッド/ステンレス製)

                70mm スクレーパー(ステンレス製)

                70mm スクレーパー(ステンレス製)

                  ソフト・パテベラ(ステンレス製)

                  ソフト・パテベラ(ステンレス製)

                    75mm スクレーパー(ステンレス製)

                    75mm スクレーパー(ステンレス製)

                      76mm マルチツール(ステンレス製)

                      76mm マルチツール(ステンレス製)

                        サッシヘラ

                        サッシヘラ

                          3本組 チゼルスクレーパーセット(ステンレス製)

                          3本組 チゼルスクレーパーセット(ステンレス製)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ヨトリヤマ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 1,240円 2,350円 6,773円 5,780円 890円 7,104円 1,930円 2,262円 790円 2,350円 2,450円 835円 4,150円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ スクレーパー スクレーパー スクレーパー スクレーパー パテベラ パテベラ スクレーパー スクレーパー パテベラ スクレーパー ハンマーへら その他 スクレーパー
                            材質(刃) ステンレス ステンレス - ステンレス ステンレス - ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
                            重量 180g - - - - - - 170g - 170g 111g - -
                            グリップ材質 ソフトグリップ - - - ソフトグリップ - - - ソフトグリップ - - - -
                            付属品 ハンマーヘッド付 - - ハンマーヘッド付 ハンマーヘッド付 - ハンマーヘッド付 - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。