(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

195mm パテベラ(プラスチック製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA579AJ-36
195mm パテベラ(プラスチック製) パテベラ(プラスチックセイ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
470円
税込単価
517円

・用途…建築・工業用の下地に最適。・耐水性に優れたプラスチック製パテベラです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パテベラ
  • 材質:
    プラスチック(ポリアセタール)
  • 全長(L):
    195mm

型番

EA579AJ-36 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA579AJ-36 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃幅(mm)
刃厚
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA579AJ-36

125
0.7mm(±0.1mm)

1個

470( 517円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・用途…建築・工業用の下地に最適。
・耐水性に優れたプラスチック製パテベラです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

195mm パテベラ(プラスチック製)の型番EA579AJ-36のページです。
型番EA579AJ-36に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

195mm パテベラ(プラスチック製)

195mm パテベラ(プラスチック製)

    パテベラ(プラスチック製)

    パテベラ(プラスチック製)

      ジラコヘラ(建築・工業用)

      ジラコヘラ(建築・工業用)

        コーキングベラ No.25・No.26

        コーキングベラ No.25・No.26

          100mm/ 530mm ウォールスクレーパー

          100mm/ 530mm ウォールスクレーパー

            コーキングへら

            コーキングへら

              17×260mm コーキングヘラ(ステンレス製)

              17×260mm コーキングヘラ(ステンレス製)

                KOWA 樹脂ヘラ90mm

                KOWA 樹脂ヘラ90mm

                  パティナイフ No.24

                  パティナイフ No.24

                    コーキングヘラ7.5ミリ

                    コーキングヘラ7.5ミリ

                      ゴムヘラ 195mm

                      ゴムヘラ 195mm

                        プラスチックヘラ

                        プラスチックヘラ

                          コーキングヘラ 20mm

                          コーキングヘラ 20mm

                            メーカー エスコ エスコ 大塚刷毛製造 SK-11 エスコ トラスコ中山 エスコ コーワ SK-11 SK-11 コーワ ヨトリヤマ SK-11
                            通常価格 370円 140円 295円 498円 1,750円 377円 744円 299円 951円 128円 448円 2,471円 158円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   3日目   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            商品タイプ パテベラ パテベラ パテベラ コーキングへら スクレーパー コーキングへら コーキングへら - その他 コーキングへら - 樹脂柄へら コーキングへら
                            材質 プラスチック(ポリアセタール) プラスチック(ポリアセタール) - - - - - - - - - - -
                            全長(L) 195mm - - - 530mm - 260mm - - - - - -

                            195mm パテベラ(プラスチック製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA579AJ-35
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃幅
                            (mm)
                            刃厚

                            370円

                            ( 407円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            900.8mm(±0.1mm)

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました