(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パテベラ(プラスチック製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA579AJ-34
パテベラ(プラスチック製) パテベラ(プラスチックセイ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
320円
税込単価
352円

・用途…建築・工業用の下地に最適。・耐水性に優れたプラスチック製パテベラです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パテベラ
  • 材質:
    プラスチック(ポリアセタール)

型番

EA579AJ-34 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA579AJ-34 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃幅(mm)
刃厚
全長(L)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA579AJ-34

66
0.7mm(±0.1mm)
220mm

1個

320( 352円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・用途…建築・工業用の下地に最適。
・耐水性に優れたプラスチック製パテベラです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パテベラ(プラスチック製)の型番EA579AJ-34のページです。
型番EA579AJ-34に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パテベラ(プラスチック製)

パテベラ(プラスチック製)

    4本組 パテべらセット(プラスチック製)

    4本組 パテべらセット(プラスチック製)

      スクレーパー(長柄)/替刃

      スクレーパー(長柄)/替刃

        パテナイフ(ステンレス製)

        パテナイフ(ステンレス製)

          パテベラ(青・白)

          パテベラ(青・白)

            井上工具 巾木ヘラセット(55mm・75mm・90mm 各1本入)

            井上工具 巾木ヘラセット(55mm・75mm・90mm 各1本入)

              195mm パテベラ(プラスチック製)

              195mm パテベラ(プラスチック製)

                90mm 柳刃ゴテ EA588-36

                90mm 柳刃ゴテ EA588-36

                  EA524LM-61~81用 替刃

                  EA524LM-61~81用 替刃

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 井上工具 エスコ エスコ エスコ
                    通常価格 140円 940円 2,560円 1,140円 399円 632円 370円 2,713円 549円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                    商品タイプ パテベラ パテベラ - パテベラ パテベラ 樹脂柄へら パテベラ その他 -
                    材質 プラスチック(ポリアセタール) プラスチック(ポリアセタール) - - ポリエチレン - プラスチック(ポリアセタール) S55C -

                    パテベラ(プラスチック製)のレビュー

                    評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                    重めのパテに
                    評価 5.0満足度:5.02021/09/03
                    意外としっかり硬く、重たいパテや練りコンクリの充填でも使えます。
                    全体的に硬いのでそこそこ押し付けられるし便利。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    EA579AJ-31
                    EA579AJ-32
                    EA579AJ-33
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    刃幅
                    (mm)
                    刃厚 全長(L)

                    140円

                    ( 154円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    一部当日出荷可能

                    200.8mm(±0.1mm)105mm

                    230円

                    ( 253円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    一部当日出荷可能

                    300.8mm(±0.1mm)120mm

                    260円

                    ( 286円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    一部当日出荷可能

                    400.6mm(±0.1mm)170mm

                    ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました