(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

4本組 パテべらセット(プラスチック製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

4本組 パテべらセット(プラスチック製)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
940円
税込単価
1,034円

【商品仕様】・材質…プラスチック(ポリアセタール)・下地に最適・セット内容…4...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パテベラ
  • セット内容:
    4本組
  • 材質:
    プラスチック(ポリアセタール)
  • セット内容:
    4本組

型番

EA579AJ-30 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA579AJ-30

1個

940( 1,034円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…プラスチック(ポリアセタール)
・下地に最適
・セット内容…4本組
・JAN:4518340503656

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4本組 パテべらセット(プラスチック製)の型番EA579AJ-30のページです。
型番EA579AJ-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

4本組 パテべらセット(プラスチック製)

4本組 パテべらセット(プラスチック製)

    4本組 スクレーパー

    4本組 スクレーパー

      ステンレススクレーパーセット(2本組)

      ステンレススクレーパーセット(2本組)

        3本組 パティーナイフ(プラスティック製)

        3本組 パティーナイフ(プラスティック製)

          SGステンレススクレーパー 3ボングミ

          SGステンレススクレーパー 3ボングミ

            45mm スクレーパー

            45mm スクレーパー

              井上工具 ねりねりセット

              井上工具 ねりねりセット

                コーキング落としヘラセット

                コーキング落としヘラセット

                  パテベラゴールデンパテット

                  パテベラゴールデンパテット

                    超硬スクレーパー

                    超硬スクレーパー

                      プラスチックチゼルセット 46704

                      プラスチックチゼルセット 46704

                        下地用ヘラ 鋼 300132

                        下地用ヘラ 鋼 300132

                          セラミック・ステンレススクレーパーセットA(2本組)

                          セラミック・ステンレススクレーパーセットA(2本組)

                            メーカー エスコ エスコ KTC(京都機械工具) エスコ E-Value エスコ 井上工具 井上工具 大田製作所 土牛 シグネット 大塚刷毛製造 KTC(京都機械工具)
                            通常価格 940円 2,416円 3,770円 700円 988円 935円 394円 724円 654円 2,831円 3,603円 786円 7,418円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   2日目   1日目~   1日目~   1日目   3日目   1日目  
                            商品タイプ パテベラ スクレーパー スクレーパー パテベラ スクレーパー スクレーパー その他 コーキングへら パテベラ スクレーパー その他 パテベラ スクレーパー
                            セット内容 4本組 4本組 - - - - - - - - - - -
                            材質 プラスチック(ポリアセタール) - - ポリアセタール(POM) - - - - - - - - -
                            セット内容 4本組 - - - - - - - - - - - -

                            4本組 パテべらセット(プラスチック製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました