(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パテべら

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パテべら

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,560円 ~ 2,490円
税込価格
1,716円 ~ 2,739円

壁面等のパテ処理に最適。刃厚:0.3mm刃長:45mm材質:刃:特殊ハガネ鋼、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パテベラ
  • 材質(刃):
  • 刃厚:
    0.3mm
  • 刃長:
    45mm
  • 柄材質:
  • 腰の硬さ:
  • 刃先材質(詳細):
    特殊ハガネ鋼

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
刃幅(mm)
重量
全長(L)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
150
80g
210mm

1個

1,560( 1,716円 )

1日目

一部当日出荷可能

240
140g
235mm

1個

2,490( 2,739円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

壁面等のパテ処理に最適。
刃厚:0.3mm
刃長:45mm
材質:刃:特殊ハガネ鋼、柄:木
腰の硬さ:軟

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パテべら

パテべら

    45mm スクレーパー(替刃付)

    45mm スクレーパー(替刃付)

      240x215mm クロスカット用定規

      240x215mm クロスカット用定規

        45mm スクレーパー

        45mm スクレーパー

          スクレーパー(セラミック製)

          スクレーパー(セラミック製)

            100x140mm ガラス&タイルスクレーパー

            100x140mm ガラス&タイルスクレーパー

              N型カット地ベラステンレス

              N型カット地ベラステンレス

                150mm 内側コーナーツール

                150mm 内側コーナーツール

                  43mm 革たち(替刃式)

                  43mm 革たち(替刃式)

                    ガラススクレーパー 128×40mm(ブレード角度5°)

                    ガラススクレーパー 128×40mm(ブレード角度5°)

                      カット地ベラステンレス 245mm・275mm

                      カット地ベラステンレス 245mm・275mm

                        75mm スクレーパー(ステンレス製)

                        75mm スクレーパー(ステンレス製)

                          43mm 革たち(替刃付)

                          43mm 革たち(替刃付)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ SK-11 エスコ エスコ エスコ SK-11 エスコ エスコ
                            通常価格 1,560円 1,290円 1,950円 935円 5,420円 800円 1,855円 740円 759円 1,090円 1,955円 2,350円 1,179円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ パテベラ スクレーパー その他 スクレーパー スクレーパー スクレーパー その他 パテベラ スクレーパー スクレーパー その他 スクレーパー スクレーパー
                            材質(刃) 合金工具鋼 ステンレス 合金工具鋼 セラミック - 樹脂 合金工具鋼 - ステンレス 合金工具鋼
                            刃厚 0.3mm 0.45mm 0.6mm 0.45mm - 0.35mm - - 0.6mm - - - 0.6mm
                            刃長 45mm - - - - 100mm - - - - - - -
                            柄材質 ポリプロピレン シナ合板(厚み9mm) ポリプロピレン - - - - ABS樹脂 - - エラストマー樹脂 ABS樹脂

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました