(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
4本組 コーキングヘラ 150~200mm
  • 数量スライド割引

4本組 コーキングヘラ 150~200mm (レビュー)

通常価格(税別)
2,070円
税込価格
2,277円
通常出荷日
1日目  一部当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります
【商品仕様】
・<セット内容>…4本組セット
ヘラ幅:6・10・12・14mm各1本
・用途…コーキングの塗込み作業、パテ埋め作業に
・材質…刃:ステンレス
柄:ポリプロピレン(PP)
・腰の強さ…ソフトタイプ
・全長…1:150mm
2:170mm
3:195mm
4:200mm
・ヘラ長…1:65mm
2:75mm
3:100mm
4:110mm
・ヘラ幅…1:6mm
2:10mm
3:12mm
4:14mm
・柄の長さ…1:85mm
234:95mm
・刃厚…0.2mm
・JAN:4518340057845

4本組 コーキングヘラ 150~200mmのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    製作している機械装置に使用しています
    評価 5.0満足度:5.02023/11/08
    社内で製作している機械装置にてコーキングが必要な部分に使っています。今まではコーキング剤を指でならしていましたが、今回試しにコーキングヘラを使用しようと思い購入しました。ヘラの長さのサイズ感と4本組でいろいろ試せるという点から選んでいます。使ってみると期待通りに加工でき満足しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

4本組 コーキングヘラ 150~200mm

4本組 コーキングヘラ 150~200mm

    4本組 コーキングヘラ

    4本組 コーキングヘラ

      ヘラ

      ヘラ

        4本組 ヘラセット(ジュラコン製)

        4本組 ヘラセット(ジュラコン製)

          17×260mm コーキングヘラ(ステンレス製)

          17×260mm コーキングヘラ(ステンレス製)

            ガラススクレーパー 110×37mm

            ガラススクレーパー 110×37mm

              スクレーパー(ブラシ付/1・4本)

              スクレーパー(ブラシ付/1・4本)

                仕上ゴテ(S55C)

                仕上ゴテ(S55C)

                  ダブルスクレーパー(超硬付)

                  ダブルスクレーパー(超硬付)

                    25mm スクレーパー

                    25mm スクレーパー

                      メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                      通常価格 2,070円 2,515円 7,950円 1,130円 744円 980円 3,500円 1,946円 2,890円 725円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                      商品タイプ コーキングへら コーキングへら その他 樹脂柄へら コーキングへら スクレーパー スクレーパー その他 スクレーパー スクレーパー
                      材質(刃) ステンレス ステンレス スチール - ステンレス - - 超硬 合金工具鋼
                      刃幅(mm) 10 / 12 / 14 / 6 25 / 12 / 20 / 35 - - 17(先端) / 23(中程) 37 100 - - 25
                      セット内容 4本組 4本組 - コーナー用×1本、先端刃幅:15mm、10mm、5mm 各1本 - - - - - -
                      刃厚 0.2mm 0.2mm - - 先端:0.55mm、根元:1.2mm - - - - 0.3mm

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。