(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2-50mm 革ポンチキット(29個組)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

2-50mm 革ポンチキット(29個組)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
45,900円
税込単価
50,490円

【商品仕様】・…・ハンドル(EA576F-510)・チャック(EA576F-5...

詳細情報を確認する

型番

EA576F-51 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA576F-51

1個

45,900( 50,490円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>…
・ハンドル(EA576F-510)
・チャック(EA576F-511)
・センターピン
・替刃(29個)…直径2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、32、34、36、38、40、42、44、46、48、50mm
・ハンドルサイズ…81(W)×38(D)×160(H)mm
・チャックサイズ…直径57×32(H)mm
・ハンドル重量…545g
・チャック重量…265g
・総重量…2.7kg
・ケースサイズ…320(W)×50(D)×245(H)mm
・ケース材質…ポリプロピレン
・打ちつけやすいハンマー形状
・2個の刃がハンドルに取り付けられる為、一度にきれいなパッキンが作れます。
・JAN:4548745766608

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2-50mm 革ポンチキット(29個組)の型番EA576F-51のページです。
型番EA576F-51に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2-50mm 革ポンチキット(29個組)

2-50mm 革ポンチキット(29個組)

    2-49mm 革ポンチキット(29個組)

    2-49mm 革ポンチキット(29個組)

      3-30mm 革ポンチキット(15個組)

      3-30mm 革ポンチキット(15個組)

        2-60mm 革ポンチキット(34個+420mmカッター付)

        2-60mm 革ポンチキット(34個+420mmカッター付)

          4.8mm 英字・数字 刻印セット EA591HN-5

          4.8mm 英字・数字 刻印セット EA591HN-5

            9.5mm 英字・数字 刻印セット

            9.5mm 英字・数字 刻印セット

              4.8mm 英字・数字 刻印セット EA591HT-5

              4.8mm 英字・数字 刻印セット EA591HT-5

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 45,900円 45,900円 26,480円 81,000円 18,900円 32,210円 35,620円
                通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   2日目  
                商品タイプ ポンチ ポンチ ポンチ ポンチ - 数字刻印セット -
                ポンチ詳細種類 パッキン パッキン パッキン パッキン - - -
                寸法(mm) Φ10 / Φ12 / Φ14 / Φ16 / Φ18 / Φ2 / Φ20 / Φ22 / Φ24 / Φ26 / Φ28 / Φ3 / Φ30 / Φ32 / Φ34 / Φ36 / Φ38 / Φ4 / Φ40 / Φ42 / Φ44 / Φ46 / Φ48 / Φ5 / Φ50 / Φ6 / Φ7 / Φ8 / Φ9 Φ10 / Φ11 / Φ13 / Φ15 / Φ17 / Φ19 / Φ2 / Φ21 / Φ23 / Φ25 / Φ27 / Φ29 / Φ3 / Φ31 / Φ33 / Φ35 / Φ37 / Φ39 / Φ4 / Φ41 / Φ43 / Φ45 / Φ47 / Φ49 / Φ5 / Φ6 / Φ7 / Φ8 / Φ9 Φ10 / Φ12 / Φ14 / Φ16 / Φ18 / Φ20 / Φ22 / Φ24 / Φ26 / Φ28 / Φ3 / Φ30 / Φ4 / Φ6 / Φ8 Φ10 / Φ12 / Φ14 / Φ16 / Φ18 / Φ2 / Φ20 / Φ22 / Φ24 / Φ26 / Φ28 / Φ3 / Φ30 / Φ32 / Φ34 / Φ36 / Φ38 / Φ4 / Φ40 / Φ42 / Φ44 / Φ46 / Φ48 / Φ5 / Φ50 / Φ52 / Φ54 / Φ56 / Φ58 / Φ6 / Φ60 / Φ7 / Φ8 / Φ9 - - -
                ケースサイズ 320(W)×50(D)×245(H)mm 320(W)×50(D)×245(H)mm 220(W)×40(D)×160(H)mm 380(W)×55(D)×330(H)mm - - -
                ケース材質 ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン スチール - - -

                2-50mm 革ポンチキット(29個組)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                刻印・ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました