(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1400g/φ66x380mm 無反動ハンマー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1400g/φ66x380mm 無反動ハンマー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
16,680円
税込単価
18,348円

【商品仕様】・一体成形で安全・頭径…66mm・頭重量…1400g・全長…380...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    両口ハンマー
  • 頭部(径)(mm):
    62
  • 頭部(長さ)(mm):
    125
  • 全長(mm):
    380
  • 頭部材質:
    ウレタン
  • 柄材質:
    ウレタン
  • 用途:
    精密金型製作、機械などの修理、ジグなどの取り付け・取り外しに
  • ヘッド硬度:
    HDD 40℃
  • 使用温度:
    -20~80℃
  • 全重量:
    1400g
  • メーカー型番:
    COM-25
  • メーカー:
    オーエッチ工業

型番

EA575WT-66 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA575WT-66

1個

16,680( 18,348円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・一体成形で安全
・頭径…66mm
・頭重量…1400g
・全長…380mm
・材質…ウレタン樹脂
・JAN:4518340379015

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1400g/φ66x380mm 無反動ハンマーの型番EA575WT-66のページです。
型番EA575WT-66に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1400g/φ66x380mm 無反動ハンマー

1400g/φ66x380mm 無反動ハンマー

    1.7kg/60mm 無反動ハンマー

    1.7kg/60mm 無反動ハンマー

      メーカー エスコ エスコ
      通常価格 16,680円 16,430円
      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目  
      商品タイプ 両口ハンマー -
      頭部(径)(mm) 62 -
      頭部(長さ)(mm) 125 -
      全長(mm) 380 -
      頭部材質 ウレタン -

      1400g/φ66x380mm 無反動ハンマーのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました