(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

340g/285mm 溶接チッピングハンマー

340g/285mm 溶接チッピングハンマー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,030円
税込単価
6,633円

【商品仕様】・ヘッド材質…特殊鋼・柄材質…ヒッコリー・頭形状…一方はポンチ、も...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 全長:
    285mm
  • 頭重量:
    340g
  • ヘッド材質:
    特殊鋼
  • 柄材質:
    ヒッコリー

型番

EA575VE-3 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA575VE-3

1個

6,030( 6,633円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ヘッド材質…特殊鋼
・柄材質…ヒッコリー
・頭形状…一方はポンチ、もう一方は30mm幅プレート、
裏側が斜めになっています。
・全長…285mm
・頭重量…340g
・JAN:4518340182127

カタログ

 

Loading...

EA575VE-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

340g/285mm 溶接チッピングハンマーの型番EA575VE-3のページです。
型番EA575VE-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

340g/285mm 溶接チッピングハンマー

340g/285mm 溶接チッピングハンマー

    CD溶接スタッドおねじ ストレート・タイプ(軟鋼)

    CD溶接スタッドおねじ ストレート・タイプ(軟鋼)

      溶接・チッピングハンマー

      溶接・チッピングハンマー

        アースクリップV-300

        アースクリップV-300

          CD溶接スタッドおねじ ストレート・タイプ(ステンレス)

          CD溶接スタッドおねじ ストレート・タイプ(ステンレス)

            CD溶接スタッドめねじ ストレート・タイプ(軟鋼)

            CD溶接スタッドめねじ ストレート・タイプ(軟鋼)

              アースクリップVC-300

              アースクリップVC-300

                溶接棒ホルダ

                溶接棒ホルダ

                  NT溶接ホルダー

                  NT溶接ホルダー

                    CD溶接スタッドめねじ ストレート・タイプ(ステンレス)

                    CD溶接スタッドめねじ ストレート・タイプ(ステンレス)

                      CD溶接スタッドおねじ フランジ・タイプ(軟鋼)

                      CD溶接スタッドおねじ フランジ・タイプ(軟鋼)

                        0-250mm/115mm シャコ万力

                        0-250mm/115mm シャコ万力

                          メーカー エスコ ユーロテック エスコ 阪口製作所 ユーロテック ユーロテック 阪口製作所 トラスコ中山 NT ユーロテック ユーロテック エスコ
                          通常価格 6,030円 3,323円 1,940円 3,032円 2,941円 3,393円 3,248円 852円 2,920円 7,022円 3,141円 7,550円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 8日目   5日目   5日目   7日目   1日目   2日目~   5日目   5日目   1日目  
                          商品タイプ その他 その他 その他 溶接機パーツ その他 その他 溶接機パーツ 溶接機パーツ 溶接機パーツ その他 その他 -
                          全長 285mm - - - - - - - - - - -
                          頭重量 340g - - - - - - - - - - -
                          ヘッド材質 特殊鋼 - 機械構造用炭素鋼(S53C) - - - - - - - - -
                          柄材質 ヒッコリー - - - - - - - - - - -

                          340g/285mm 溶接チッピングハンマーのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました