(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

310g/20x265mm ミニハンマー(鉄・ナイロン・真鍮)

310g/20x265mm ミニハンマー(鉄・ナイロン・真鍮)

  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,871円
税込単価
2,058円

【商品仕様】・頭径…20mm・全長…265mm・柄材質…エラストマー樹脂・ヘッ...

詳細情報を確認する

  • 全長:
    265mm
  • ヘッド材質:
    鉄・ナイロン・真鍮
  • 頭重量:
    135g
  • 頭径:
    20mm
  • 全重量:
    310g
  • 柄材質:
    エラストマー樹脂

型番

EA575SB-3 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA575SB-3

1個

1,871( 2,058円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・頭径…20mm
・全長…265mm
・柄材質…エラストマー樹脂
・ヘッド材質…鉄・ナイロン・真鍮
・全重量…310g
・JAN:4518340712027

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

310g/20x265mm ミニハンマー(鉄・ナイロン・真鍮)の型番EA575SB-3のページです。
型番EA575SB-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

310g/20x265mm ミニハンマー(鉄・ナイロン・真鍮)

310g/20x265mm ミニハンマー(鉄・ナイロン・真鍮)

    560g/φ25x280mm 銅ハンマー

    560g/φ25x280mm 銅ハンマー

      1000g/φ32x300mm 銅ハンマー

      1000g/φ32x300mm 銅ハンマー

        1400g/φ36x340mm 銅ハンマー

        1400g/φ36x340mm 銅ハンマー

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 1,871円 6,410円 9,830円 14,500円
          通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
          全長 265mm 280mm 300mm 340mm
          ヘッド材質 鉄・ナイロン・真鍮 - - -
          頭重量 135g - - -
          頭径 20mm - - -
          全重量 310g 560g 1000g 1400g

          310g/20x265mm ミニハンマー(鉄・ナイロン・真鍮)のレビュー

          評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
          溶接治具の調整時使用しています。
          評価 4.0満足度:4.02021/04/07
          溶接治具の調整時使用しています。工具バックに入れて 現場作業時これは とても使いやすい、銅とプラスチックの頭を付けている十分です、二つのハンマーが必要無いので 助かります。ハンドルもう少し短くした 保管し易くなるじゃないかと 個人の意見です。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました