(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

4㎏/ 80mm 無反動大ハンマー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

4㎏/ 80mm 無反動大ハンマー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
36,940円
税込単価
40,634円

【商品仕様】・頭交換式・替ヘッド…EA575HE-110・材質…頭:ナイロン、...

詳細情報を確認する

  • 全長:
    880mm
  • 材質:
    頭:ナイロン、柄:ヒッコリー
  • ヘッド交換方法:
    ヘッド部をバイスで固定した状態でハンドルを持ち上げるとヘッド部が外れます。その後替えヘッドと本体をバイスで挟み込んでください。
  • 頭径:
    80mm
  • 全重量:
    4.0kg
  • 替ヘッド:
    EA575HE-110

型番

EA575HK-1 解除

Loading...

製品仕様

型番全長材質ヘッド交換方法頭径
EA575HK-1880mm頭:ナイロン、柄:ヒッコリーヘッド部をバイスで固定した状態でハンドルを持ち上げるとヘッド部が外れます。その後替えヘッドと本体をバイスで挟み込んでください。80mm
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA575HK-1

1個

36,940( 40,634円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・頭交換式
・替ヘッド…EA575HE-110
・材質…頭:ナイロン、柄:ヒッコリー
・頭径…80mm
・全重量…4.0kg
・全長…880mm
・JAN:4518340720176

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

4㎏/ 80mm 無反動大ハンマーの型番EA575HK-1のページです。
型番EA575HK-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

4㎏/ 80mm 無反動大ハンマー

4㎏/ 80mm 無反動大ハンマー

    3.2kg/ 80mm 大ハンマー(スーパープラスティック)

    3.2kg/ 80mm 大ハンマー(スーパープラスティック)

      5.3kg/100mm 大ハンマー(スーパープラスティック)

      5.3kg/100mm 大ハンマー(スーパープラスティック)

        7.3kg/140mm 大ハンマー(スーパープラスティック)

        7.3kg/140mm 大ハンマー(スーパープラスティック)

          6.7kg/125mm 大ハンマー(スーパープラスティック)

          6.7kg/125mm 大ハンマー(スーパープラスティック)

            50mm/1050g 無反動ナイロンハンマー

            50mm/1050g 無反動ナイロンハンマー

              40mm/ 680g 無反動ナイロンハンマー

              40mm/ 680g 無反動ナイロンハンマー

                22mm/ 180g 無反動ナイロンハンマー

                22mm/ 180g 無反動ナイロンハンマー

                  9.0kg/865mm 大ハンマー(ファイバーグラス柄)

                  9.0kg/865mm 大ハンマー(ファイバーグラス柄)

                    1400g/φ36x390mm 銅ハンマー

                    1400g/φ36x390mm 銅ハンマー

                      メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                      通常価格 36,940円 26,970円 41,830円 63,240円 55,050円 10,520円 9,700円 5,770円 35,100円 11,760円
                      通常出荷日 2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                      全長 880mm 800mm 1000mm 1045mm 1040mm 390mm 365mm 270mm 865mm 390mm
                      材質 頭:ナイロン、柄:ヒッコリー 頭:スーパープラスチック、柄:ヒッコリー 頭:スーパープラスチック、柄:ヒッコリー 頭:スーパープラスチック、柄:ヒッコリー 頭:スーパープラスチック、柄:ヒッコリー 頭:ナイロン(円/平型)、柄:ヒッコリー 頭:ナイロン(円/平型)、柄:ヒッコリー 頭:ナイロン(円/平型)、柄:ヒッコリー 頭:炭素工具鋼(焼入)、柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付) 頭:銅、柄:木
                      ヘッド交換方法 ヘッド部をバイスで固定した状態でハンドルを持ち上げるとヘッド部が外れます。その後替えヘッドと本体をバイスで挟み込んでください。 ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。 ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。 ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。 ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。 - - - - -
                      頭径 80mm 80mm 100mm 140mm 125mm 50mm 40mm 22mm 69mm -
                      全重量 4.0kg 3.24kg 5.3kg 7.3kg 6.7kg 1050g 680g 180g - 1400g

                      4㎏/ 80mm 無反動大ハンマーのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました