(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1350g/33x355mm 両頭ハンマー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,990円
税込単価
8,789円

【商品仕様】・ファイバーグラス柄・全長…355mm・ゴムグリップ付・頭径…33...

詳細情報を確認する

  • 全長:
    355mm
  • 材質:
    頭:炭素鋼、柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付)
  • 頭重量:
    1350g
  • 頭径:
    33mm

型番

EA575BE-3 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA575BE-3

1個

7,990( 8,789円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ファイバーグラス柄
・全長…355mm
・ゴムグリップ付
・頭径…33mm
・頭重量…1350g
・JAN:4518340855335

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1350g/33x355mm 両頭ハンマーの型番EA575BE-3のページです。
型番EA575BE-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1350g/33x355mm 両頭ハンマー

1350g/33x355mm 両頭ハンマー

    225g/28mm 先切ハンマー(ファイバーグラス柄)

    225g/28mm 先切ハンマー(ファイバーグラス柄)

      1.35kg/250mm 両頭ハンマー(ショートハンドル)

      1.35kg/250mm 両頭ハンマー(ショートハンドル)

        0.90kg/250mm 両頭ハンマー(ショートハンドル)

        0.90kg/250mm 両頭ハンマー(ショートハンドル)

          9.0kg/865mm 大ハンマー(ファイバーグラス柄)

          9.0kg/865mm 大ハンマー(ファイバーグラス柄)

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 7,990円 3,050円 11,490円 10,590円 35,100円
            通常出荷日 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
            全長 355mm 330mm 250mm 250mm 865mm
            材質 頭:炭素鋼、柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付) - 頭:炭素鋼、柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付) 頭:炭素鋼、柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付) 頭:炭素工具鋼(焼入)、柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付)
            頭重量 1350g 225g 1350g 900g 9.0kg
            頭径 33mm 28×26mm 31mm 27mm 69mm

            1350g/33x355mm 両頭ハンマーのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました