(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1.59(1/16")x100mm ドライブピンポンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1.59(1/16")x100mm ドライブピンポンチ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,630円
税込単価
1,793円

【商品仕様】・全長…100mm・先端径…1/16"(1.59mm)・材質…工具...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポンチ
  • ポンチ詳細種類:
    ピン
  • 外径(mm):
    1.59
  • 全長(mm):
    100
  • 全長:
    100mm
  • 材質:
    工具鋼(焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています)

型番

EA572CD-1.5 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA572CD-1.5

1個

1,630( 1,793円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…100mm
・先端径…1/16"(1.59mm)
・材質…工具鋼
・JAN:4518340544499

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.59(1/16")x100mm ドライブピンポンチの型番EA572CD-1.5のページです。
型番EA572CD-1.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1.59(1/16")x100mm ドライブピンポンチ

1.59(1/16")x100mm ドライブピンポンチ

    1.5x 75mm センターポンチ(精密)

    1.5x 75mm センターポンチ(精密)

      メーカー エスコ エスコ
      通常価格 1,630円 1,730円
      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
      商品タイプ ポンチ -
      ポンチ詳細種類 ピン -
      外径(mm) 1.59 -
      全長(mm) 100 -
      全長 100mm 75mm

      1.59(1/16")x100mm ドライブピンポンチのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      刻印・ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました