(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

50mm/1050g 無反動ナイロンハンマー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

50mm/1050g 無反動ナイロンハンマー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,520円
税込単価
11,572円

【商品仕様】・材質…頭:ナイロン(円/平型)、柄:ヒッコリー・頭径…50mm・...

詳細情報を確認する

  • 全長:
    390mm
  • 材質:
    頭:ナイロン(円/平型)、柄:ヒッコリー
  • 交換用柄:
    EA570A-26
  • 頭径:
    50mm
  • 全重量:
    1050g
  • 替ヘッド:
    EA570AC-50、AD-50

型番

EA570A-6 解除

Loading...

製品仕様

型番全長材質交換用柄頭径全重量
EA570A-6390mm頭:ナイロン(円/平型)、柄:ヒッコリーEA570A-2650mm1050g
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA570A-6

1個

10,520( 11,572円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…頭:ナイロン(円/平型)、柄:ヒッコリー
・頭径…50mm
・全長…390mm
・全重量…1050g
・替ヘッド…EA570AC-50、AD-50
・反動を吸収する特許システムにより、100%強力なインパクトを与えます。
・JAN:4518340056404

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

50mm/1050g 無反動ナイロンハンマーの型番EA570A-6のページです。
型番EA570A-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

50mm/1050g 無反動ナイロンハンマー

50mm/1050g 無反動ナイロンハンマー

    40mm/ 680g 無反動ナイロンハンマー

    40mm/ 680g 無反動ナイロンハンマー

      22mm/ 180g 無反動ナイロンハンマー

      22mm/ 180g 無反動ナイロンハンマー

        35mm/ 535g 無反動ハンマー

        35mm/ 535g 無反動ハンマー

          6.7kg/125mm 大ハンマー(スーパープラスティック)

          6.7kg/125mm 大ハンマー(スーパープラスティック)

            7.3kg/140mm 大ハンマー(スーパープラスティック)

            7.3kg/140mm 大ハンマー(スーパープラスティック)

              3.2kg/ 80mm 大ハンマー(スーパープラスティック)

              3.2kg/ 80mm 大ハンマー(スーパープラスティック)

                5.3kg/100mm 大ハンマー(スーパープラスティック)

                5.3kg/100mm 大ハンマー(スーパープラスティック)

                  4㎏/ 80mm 無反動大ハンマー

                  4㎏/ 80mm 無反動大ハンマー

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                    通常価格 10,520円 9,700円 5,770円 8,870円 55,050円 63,240円 26,970円 41,830円 36,940円
                    通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目  
                    全長 390mm 365mm 270mm - 1040mm 1045mm 800mm 1000mm 880mm
                    材質 頭:ナイロン(円/平型)、柄:ヒッコリー 頭:ナイロン(円/平型)、柄:ヒッコリー 頭:ナイロン(円/平型)、柄:ヒッコリー - 頭:スーパープラスチック、柄:ヒッコリー 頭:スーパープラスチック、柄:ヒッコリー 頭:スーパープラスチック、柄:ヒッコリー 頭:スーパープラスチック、柄:ヒッコリー 頭:ナイロン、柄:ヒッコリー
                    交換用柄 EA570A-26 EA570A-25 EA570A-21 - - - - - -
                    頭径 50mm 40mm 22mm - 125mm 140mm 80mm 100mm 80mm
                    全重量 1050g 680g 180g 531g 6.7kg 7.3kg 3.24kg 5.3kg 4.0kg

                    50mm/1050g 無反動ナイロンハンマーのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました