(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

35mm/ 535g 無反動ハンマー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

35mm/ 535g 無反動ハンマー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,870円
税込単価
9,757円

【商品仕様】・頭径…35mm・頭長…105mm・全長…345mm・全重量…53...

詳細情報を確認する

型番

EA570A-14 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA570A-14

1個

8,870( 9,757円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・頭径…35mm
・頭長…105mm
・全長…345mm
・全重量…531g
・材質…ヘッド:スチール(平型)/ナイロン(円型)、柄:ヒッコリー
・替ヘッド…EA570AC-35、AE-35
・反動を吸収する特殊システムにより、100%強力なインパクトを与えます。
・柔らかく傷つきやすいものから、硬く頑丈なものまで1本で作業できます。
・JAN:4548745731040

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

35mm/ 535g 無反動ハンマーの型番EA570A-14のページです。
型番EA570A-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

35mm/ 535g 無反動ハンマー

35mm/ 535g 無反動ハンマー

    40mm/ 680g 無反動ナイロンハンマー

    40mm/ 680g 無反動ナイロンハンマー

      22mm/ 180g 無反動ナイロンハンマー

      22mm/ 180g 無反動ナイロンハンマー

        50mm/1050g 無反動ナイロンハンマー

        50mm/1050g 無反動ナイロンハンマー

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 8,870円 9,700円 5,770円 10,520円
          通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
          商品タイプ 両口ハンマー - - -
          頭部(径)(mm) 35 - - -
          頭部(長さ)(mm) 105 - - -
          全長(mm) 345 - - -
          頭部材質 ナイロン / スチール - - -

          35mm/ 535g 無反動ハンマーのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました