(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

6.5x1.2mm/150mm [-]ドライバー(チタン合金製)

6.5x1.2mm/150mm [-]ドライバー(チタン合金製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,990円
税込単価
6,589円

【商品仕様】・材質…チタン合金・非磁性・耐薬品性・刃幅×刃厚…6.5×1.2m...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    マイナス(-)
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm):
    6.5
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm):
    1.2
  • グリップ材質:
    金属
  • 軸長(mm):
    150
  • 単品/セット:
    単品
  • 重量(g):
    73
  • 材質:
    チタン合金
  • メーカー:
    PBSWISSTOOLS
  • メーカー型番:
    PB8100.6.5Ti

型番

EA560PT-150 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA560PT-150

1個

5,990( 6,589円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…チタン合金
・非磁性・耐薬品性
・刃幅×刃厚…6.5×1.2mm
・軸長…150mm
・重量(g)…73
・JAN:4548745349368

カタログ

 

Loading...

EA560PT-150で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6.5x1.2mm/150mm [-]ドライバー(チタン合金製)の型番EA560PT-150のページです。
型番EA560PT-150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

6.5x1.2mm/150mm [-]ドライバー(チタン合金製)

6.5x1.2mm/150mm [-]ドライバー(チタン合金製)

    #1 x100mm [+]ドライバー(チタン合金製)

    #1 x100mm [+]ドライバー(チタン合金製)

      メーカー エスコ エスコ
      通常価格 5,990円 6,830円
      通常出荷日 2日目   当日出荷可能 2日目  
      先端形状 マイナス(-) -
      先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm) 6.5 -
      先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm) 1.2 -
      グリップ材質 金属 -
      軸長(mm) 150 -

      6.5x1.2mm/150mm [-]ドライバー(チタン合金製)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました