(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

6本組 ドライバー・貫通柄(手元六角/ケース付)

6本組 ドライバー・貫通柄(手元六角/ケース付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
15,020円
税込単価
16,522円

【商品仕様】・6本組・(+)ドライバー…先端×軸径・軸長:#1×5mm・80m...

詳細情報を確認する

型番

EA560E-600 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA560E-600

1個

15,020( 16,522円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・6本組
・(+)ドライバー…先端×軸径・軸長:
#1×5mm・80mm
#2×6mm・100mm
#3×8mm・150mm
・(‐)ドライバー…刃幅×刃厚・軸長:
3.5×0.6mm・80mm
5.5×1.0mm・100mm
9.0×1.6mm・150mm
・打撃できる貫通柄
・手元六角付
・(‐)3.5×0.6mmに手元六角は付いていません。
・工具袋付
・工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
・JAN:4518340941861

カタログ

 

Loading...

EA560E-600で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6本組 ドライバー・貫通柄(手元六角/ケース付)の型番EA560E-600のページです。
型番EA560E-600に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

6本組 ドライバー・貫通柄(手元六角/ケース付)

6本組 ドライバー・貫通柄(手元六角/ケース付)

    6本組 [+ -]ドライバー・ソフトグリップ(ケース付)

    6本組 [+ -]ドライバー・ソフトグリップ(ケース付)

      6本組 ドライバー(貫通柄・手元六角/ケース付)

      6本組 ドライバー(貫通柄・手元六角/ケース付)

        6本組 ドライバー(貫通柄・ケース付)

        6本組 ドライバー(貫通柄・ケース付)

          8本組 [+ -]ドライバー(ケース付)

          8本組 [+ -]ドライバー(ケース付)

            6本組 [+ -]ドライバー(ケース付)

            6本組 [+ -]ドライバー(ケース付)

              T10-T40/6本組 [Bore Torx]ドライバー

              T10-T40/6本組 [Bore Torx]ドライバー

                6本組[+ -]ドライバー

                6本組[+ -]ドライバー

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 15,020円 12,310円 8,106円 5,360円 5,750円 11,163円 10,590円 11,163円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                  先端形状 プラス(+) / マイナス(-) - プラス(+) / マイナス(-) プラス(+) / マイナス(-) - - - -
                  先端サイズ・プラス(+) №1 / №2 / №3 - №1 / №2 / №3 №1 / №2 / №3 - - - -
                  先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm) 3.5 / 5.5 / 9 - 5.5 / 6 / 8 5.5 / 6 - - - -
                  先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm) 0.6 / 1 / 1.6 - 0.8 / 1 / 1.1 0.8 / 1 - - - -
                  軸長(mm) 100 / 80 / 150(プラス、マイナス) - 100 / 75 / 150(プラス、マイナス) 100 / 75 / 150(プラス、マイナス) - - - -

                  6本組 ドライバー・貫通柄(手元六角/ケース付)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  貫通ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました