【商品仕様】・(+)ビット…#00・#0・#1・(‐)ビット…(刃幅×刃厚)1...
Loading...
【商品仕様】
・(+)ビット…#00・#0・#1
・(‐)ビット…(刃幅×刃厚)1.5×0.23・2.0×0.40・3.0×0.50mm
・トルクスビット…T1・T2・T3・T4・T5・T6
・トルクスプラスビット…1IP・2IP・3IP・4IP
・ヘキサゴンビット…1.5・2mm
・ファイブローブビット…#1
・差込…直径4mm
・ハンドル全長…122mm
・ビット全長…44mm
・クイックリリース
・導電性グリップの為、静電気を逃します。
・JAN:4518340681552
型番 | ビット全長 | ハンドル全長 | トルクスビット | トルクスプラスビット |
---|---|---|---|---|
EA550MS-102 | 44mm | 122mm | T1・T2・T3・T4・T5・T6 | 1IP・2IP・3IP・4IP |
EA550MS-102で型番確定
ドライバーセット(精密用 ESD)の型番EA550MS-102のページです。
型番EA550MS-102に関する仕様情報を記載しております。