【商品仕様】・…11点セット・プラスドライバービット…#00・#0・#1・トル...
Loading...
【商品仕様】
・<セット内容>…11点セット
・プラスドライバービット…#00・#0・#1
・トルクスドライバービット…T5・T6
・マイナスドライバービット…
刃幅×刃厚:1.5×0.23・
2.0×0.40・
3.0×0.50mm
・ヘキサゴンドライバービット…対辺:1.5・2.0mm
・ビット全長…44mm
・ドライバーハンドル
(全長:122mm、対辺直径4mm、半月・ハイオスドライバービットに適しています。)
・導の為、静電気を逃がします。
・クイックリリース
・JAN:4548745958553
型番 | ビット全長 | トルクスドライバービット | マイナスドライバービット | ヘキサゴンドライバービット | ドライバーハンドル |
---|---|---|---|---|---|
EA550MS-100 | 44mm | T5・T6 | 刃幅×刃厚:1.5×0.23・2.0×0.40・3.0×0.50mm | 対辺:1.5・2.0mm | 全長:122mm、対辺φ4mm、半月・ハイオスドライバービットに適しています。 |
EA550MS-100で型番確定
[+ - Hex Torx]ドライバーセット(精密 ESD)の型番EA550MS-100のページです。
型番EA550MS-100に関する仕様情報を記載しております。