(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[+ -]ドライバーセット(スタビー型ラチェットグリップ)

[+ -]ドライバーセット(スタビー型ラチェットグリップ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,710円
税込単価
2,981円

【商品仕様】・…7点セットグリップ型ラチェットハンドル:直径38×20(H)m...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    プラス(+) / マイナス(-)
  • 先端サイズ・プラス(+):
    No.1 / No.2 / No.3
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm):
    5.5 / 6 / 8
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm):
    0.8 / 1 / 1.2
  • グリップ形状:
    スタビ―
  • 単品/セット:
    セット
  • マグネット:
    あり
  • 商品タイプ:
    製品本体
  • JANコード:
    4548745970401
  • ラチェットハンドル:
    Φ38×20(H)mm×1個(1/4"Hexメス)
  • 送り角:
  • 型番:
    FRB6S
  • メーカー:
    TONE
  • セット内容:
    7点
  • 重量(g):
    80
  • 仕様1:
    ビット用ホルダー付

型番

EA550AY-6 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA550AY-6

1個

2,710( 2,981円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>…7点セット
グリップ型ラチェットハンドル:直径38×20(H)mm×1個(1/4"Hexメス)
+ビット:#1・#2・#3×各1個
‐ビット:0.8×5.5・1.0×6.0・1.2×8.0mm×各1個
ビット用ホルダー付
・重量:80g
・ラチェット送り角:8°
・ラチェットハンドルはマグネット付
・ラチェットハンドルの操作はゆっくりていねいに行ってください。
・左右の切替は完全にしてください。
・JAN:4548745970401

カタログ

 

Loading...

EA550AY-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[+ -]ドライバーセット(スタビー型ラチェットグリップ)の型番EA550AY-6のページです。
型番EA550AY-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[+ -]ドライバーセット(スタビー型ラチェットグリップ)

[+ -]ドライバーセット(スタビー型ラチェットグリップ)

    [+ - Socket]ドライバーセット(オフセット型 ラチェット式)

    [+ - Socket]ドライバーセット(オフセット型 ラチェット式)

      [+ - Hex Torx]ドライバーセット(ラチェットハンドル付)

      [+ - Hex Torx]ドライバーセット(ラチェットハンドル付)

        [+ - Pozi Hex Torx]ドライバーセット(ラチェット式)

        [+ - Pozi Hex Torx]ドライバーセット(ラチェット式)

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 2,710円 1,750円 4,370円 18,100円
          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
          先端形状 プラス(+) / マイナス(-) プラス(+) / マイナス(-) / ソケット プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス(いじり止め) / ソケット プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス(いじり止め) / ポジドライブ
          先端サイズ・プラス(+) No.1 / No.2 / No.3 No.2 No.1 / No.2 / No.3 No.1 / No.2 / No.3
          先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm) 5.5 / 6 / 8 6 5.5 / 6.5 / 8 5.5
          先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm) 0.8 / 1 / 1.2 - - 1
          グリップ形状 スタビ― 板ラチェット 板ラチェット 板ラチェット

          [+ -]ドライバーセット(スタビー型ラチェットグリップ)のレビュー

          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
          自動車整備に
          評価 5.0満足度:5.02023/06/03
          無くても良いがあると便利なドライバーです。
          手狭なところでの作業に便利です。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          ラチェットドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました